ZHDZ011F December   2020  – June 2026 DRA821U , DRA821U-Q1

 

  1.   1
  2. 1受影响的模块
  3. 2命名规则、封装编号法和修订版本标识
    1. 2.1 器件和开发支持工具命名规则
    2. 2.2 支持的器件
    3. 2.3 封装编号法和修订版本标识
  4. 3器件修订版本 1.0、2.0 使用说明和公告
    1. 3.1 器件修订版本 1.0、2.0 使用说明
    2.     i2330
    3. 3.2 器件修订版本 1.0、2.0 公告
    4.     i2049
    5.     i2062
    6.     i2091
    7.     i2103
    8.     i2116
    9.     i2123
    10. 3.3 i2126
    11. 3.4 i2127
    12.     i2134
    13.     i2137
    14.     i2146
    15. 3.5 i2151
    16.     i2157
    17.     i2159
    18.     i2160
    19.     i2161
    20.     i2163
    21.     i2166
    22.     i2177
    23.     i2182
    24.     i2183
    25.     i2184
    26.     i2185
    27.     i2186
    28.     i2187
    29.     i2189
    30.     i2196
    31.     i2197
    32.     i2201
    33.     i2205
    34.     i2207
    35.     i2208
    36.     i2209
    37.     i2216
    38.     i2217
    39.     i2221
    40.     i2222
    41.     i2227
    42.     i2228
    43.     i2232
    44.     i2233
    45.     i2234
    46.     i2235
    47.     i2237
    48.     i2241
    49.     i2242
    50.     i2243
    51.     i2244
    52.     i2245
    53.     i2246
    54.     i2249
    55.     i2253
    56.     i2257
    57.     i2274
    58.     i2275
    59.     i2277
    60.     i2278
    61.     i2279
    62.     i2283
    63.     i2306
    64.     i2307
    65.     i2310
    66.     i2311
    67.     i2312
    68.     i2320
    69.     i2326
    70.     i2329
    71.     i2351
    72.     i2360
    73.     i2361
    74.     i2362
    75.     i2366
    76.     i2371
    77.     i2372
    78.     i2383
    79.     i2401
    80.     i2409
    81.     i2413
    82.     i2414
    83.     i2418
    84.     i2419
    85.     i2422
    86.     i2424
    87.     i2435
    88.     i2449
    89.     i2459
    90.     i2482
  5.   商标
  6.   修订历史记录

i2049


ECC_AGGR:由于出现挂起的 ECC 聚合器中断,IP 时钟停止/复位序列可能挂起

详细信息:

ECC 聚合器模块用于聚合发生的安全错误(这种情况很少见)并产生中断以通知软件。ECC 聚合器通过软件控制安全错误中断的启用/禁用和清除。

当软件对 IP 执行时钟停止/复位序列时,该序列可能无法完成,因为该 IP 关联的 ECC 聚合器实例不是空闲的。ECC 聚合器空闲状态取决于挂起的任何安全错误中断,这些中断要么启用,要么禁用,并且未被软件清除。因此,如果有任何挂起的安全错误中断未被清除,IP 的时钟停止/复位序列可能永远不会完成(挂起)。

受影响的 ECC_AGGR 可通过技术参考手册 (TRM) 中为其 REV 寄存器(寄存器偏移 0h)列出的值来确定。REV 寄存器在其字段中对 ECC_AGGR 版本进行编码,如下所示:

v[REVMAJ].[REVMIN].[REVRTL]

v2.1.1 之前的 ECC_AGGR 版本会受到影响。ECC_AGGR 版本 V2.1.1 和更高版本不受影响。

受影响的示例:

REVMAJ = 2

REVMIN = 1

REVRTL = 0

上述值会解码为受到影响的 ECC_AGGR 版本 v2.1.0。

不受影响示例:

REVMAJ = 2

REVMIN = 1

REVRTL = 1

上述值会解码为不受影响的 ECC_AGGR 版本 V2.1.1。

权变措施:

一般说明:

功能安全用例中不支持对 ECC 聚合器执行时钟停止。

对于非功能安全用例,软件应使用以下权变措施:

  1. 为 IP 启用所有 ECC 聚合器中断
  2. 处理并清除所有挂起的中断
  3. 第 3 步:
    1. 禁用 ECC 聚合器的所有中断源,然后执行时钟停止/复位序列。
    2. 执行时钟停止/复位序列,同时继续处理/清除挂起的中断。

由于中断属于外部刺激,软件为第 3 步提供了两种选项:

  1. 在执行时钟停止/复位序列之前,禁用所有可以产生挂起 ECC_AGGR 中断的中断源(EDC CTRL 校验器)
  2. 继续处理/清除发生的挂起中断,同时执行时钟停止/复位序列。当清除完所有中断除时,该序列将继续进行。

通常,软件可能需要检测在整个这一序列期间持续触发的挂起中断(例如,在卡滞故障情况下),并禁用其关联的 EDC CTRL 安全校验器,使得时钟停止/复位序列可以继续进行直到完成。