ZHDU151 June   2026

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   特性
  4.   应用
  5.   5
  6. 1评估模块概述
    1. 1.1 简介
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
  7. 2硬件
    1. 2.1 连接器、测试点和跳线说明
      1. 2.1.1 连接器和测试点说明
      2. 2.1.2 跳线配置
        1. 2.1.2.1 JP1 和 JP2(启用 I2C 接口)
        2. 2.1.2.2 JP3(升压启用)
        3. 2.1.2.3 JP4(STATUS 或 DRV 引脚)
        4. 2.1.2.4 JP5(TS 引脚)
        5. 2.1.2.5 JP6(充电器启用)
        6. 2.1.2.6 JP7(LDO 启用)
    2. 2.2 测试程序
      1. 2.2.1 验证升压功能
      2. 2.2.2 验证充电器功能
      3. 2.2.3 验证 SOH 功能
  8. 3软件
    1. 3.1 软件用户界面
      1. 3.1.1 安装 USB2ANY Explorer
      2. 3.1.2 GUI 安装
      3. 3.1.3 接口硬件设置
      4. 3.1.4 用户配置屏幕
      5. 3.1.5 状态和故障指示屏幕
      6. 3.1.6 寄存器映射屏幕
    2. 3.2 修改
  9. 4硬件设计文件
    1. 4.1 原理图
    2. 4.2 PCB 布局
    3. 4.3 物料清单
  10. 5其他信息
    1. 5.1 商标

验证 SOH 功能

  1. 保持与节 2.2.1中的步骤 1-6 类似的设置。
  2. 进入 GUI SOH Settings 页面,通过 GUI 将 Enable AVI Pin Output 设置为 Battery voltage,并将 'AVI Pin Ratio to The Backup Battery Voltage' 设置为 '1/2'。
  3. 将 AVI 引脚与放电电流的比率设置为 '4'。
  4. 将充电器,SOH 设置为启用 SOH。检查 AVI 引脚电压是否约为 1.5V。
  5. 使用 GUI 将 SOH 放电电流)设为 200mA,检查电池模拟器是否放电约 200mA。
  6. 将 Enable AVI Pin Output 设置为 Discharge Current,并检查 AVI 引脚电压是否约为 0.8V。
TPS61383QEVM-167 验证 SOH 功能图 2-3 验证 SOH 功能.