ZHDU151 June 2026
JP1 跳线用于配置 I2C 接口的 SCL。默认情况下,此跳线保留开路,器件使用 USB2ANY 适配器内部上拉。将此跳线设置到 H 位置可启用 EVM 上的上拉电路。将跳线置于 L 位置可禁用 SCL。
JP2 跳线用于启用 I2C 接口的 SDA。默认情况下,此跳线保留开路,器件使用 USB2ANY 适配器内部上拉。将此跳线设置到 H 位置可启用 EVM 上的上拉电路。将跳线置于 L 位置可禁用 SDA。