ZHDU151 June   2026

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   特性
  4.   应用
  5.   5
  6. 1评估模块概述
    1. 1.1 简介
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
  7. 2硬件
    1. 2.1 连接器、测试点和跳线说明
      1. 2.1.1 连接器和测试点说明
      2. 2.1.2 跳线配置
        1. 2.1.2.1 JP1 和 JP2(启用 I2C 接口)
        2. 2.1.2.2 JP3(升压启用)
        3. 2.1.2.3 JP4(STATUS 或 DRV 引脚)
        4. 2.1.2.4 JP5(TS 引脚)
        5. 2.1.2.5 JP6(充电器启用)
        6. 2.1.2.6 JP7(LDO 启用)
    2. 2.2 测试程序
      1. 2.2.1 验证升压功能
      2. 2.2.2 验证充电器功能
      3. 2.2.3 验证 SOH 功能
  8. 3软件
    1. 3.1 软件用户界面
      1. 3.1.1 安装 USB2ANY Explorer
      2. 3.1.2 GUI 安装
      3. 3.1.3 接口硬件设置
      4. 3.1.4 用户配置屏幕
      5. 3.1.5 状态和故障指示屏幕
      6. 3.1.6 寄存器映射屏幕
    2. 3.2 修改
  9. 4硬件设计文件
    1. 4.1 原理图
    2. 4.2 PCB 布局
    3. 4.3 物料清单
  10. 5其他信息
    1. 5.1 商标

物料清单

表 4-1 物料清单
位号数量值说明封装器件型号制造商

C1、C2、C14、C15

4

100uF

电容,混合聚合物,100µF,50V,+/-20%,0.028Ω,AEC-Q200 1 级,D10xL10.2mm SMD

Panasonic_G

EEH-ZC1H101P

Panasonic

C3、C4、C5、C8、C9、C10、C11、C12、C13

9

10uF

电容,陶瓷,10µF,50V,+/-10%,X7R,AEC-Q200 1 级,1206

1206_190

CGA5L1X7R1H106K160AC

TDK

C6

1

4.7µF

适用于符合 AEC-Q200 标准的信息娱乐用片状多层陶瓷电容器 4.7uF ±10% 16V X7S SMD 0603

FP-GRT188C71C475KE13D_0603-MFG

GRT188C71C475KE13D

Murata

C7、C16

2

1uF

电容,陶瓷,1µF,50V,+/-20%,X5R,AEC-Q200 3 级,0603

0603

GRT188R61H105ME13D

MuRata

C17

1

0.47uF

电容,陶瓷,0.47µF,50V,+/– 10%,X7R,AEC-Q200 1 级,0603

0603

CGA3E3X7R1H474K080AB

TDK

C19、C20、C27

3

0.1uF

电容,陶瓷,0.1µF,16V,±5%,X7R,AEC-Q200 1 级,0402

0402

GCM155R71C104JA55D

MuRata

C21

1

30pF

电容器,陶瓷,30pF,100V,+/-1%,C0G/NP0,AEC-Q200 1 级,0603

0603

GCM1885C2A300FA16D

MuRata

C22

1

0.012uF

电容,陶瓷,1µF,50V,+/-10%,X7R,AEC-Q200 0.012 级,0603

0603

C0603C123K5RACTU

Kemet

C23、C26

2

0.1uF

电容,陶瓷,1µF,50V,+/-10%,X7R,AEC-Q200 0.1 级,0603

0603

06035C104KAZ2A

AVX

C24

1

10uF

电容,陶瓷,10µF,50V,+/– 10%,X5R,AEC-Q200 1 级,1206

1206_180

GRT31CR61H106KE01L

MuRata

C25

1

10uF

电容,陶瓷,10µF,10V,+/-10%,X7R,AEC-Q200 1 级,0805

0805_HV

GCJ21BR71A106KE01L

MuRata

D1、D2

2

60V

二极管,肖特基,60V,1A,AEC-Q101,PowerDI323

PowerDI323

PD3S160Q-7

Diodes Inc.

D3

1

二极管,肖特基,30V,2A,表面贴装 PowerDI123

FP-DFLS230LQ-7_PowerDI123-MFG

DFLS230LQ-7

Diodes Inc.

FID1、FID2、FID3、FID4、FID5、FID6

6

基准标记。没有需要购买或安装的元件。

Fiducial10-20

不适用

不适用

J1、J2、J3、J4、J5、J6

6

端子螺钉 PC 30AMP,TH

SCREW_TERMINAL_8199

8199

Keystone

J7

1

接头(有罩),100mil,5x2,金,TH

CONN_5103308-1

5103308-1

TE Connectivity

J8、J9、J10、J11、J12、J13、J14、J15

8

接头,100mil,2x1,锡,TH

CONN_PEC02SAAN

PEC02SAAN

Sullins Connector Solutions

JP1、JP2、JP4、JP5、JP7

5

接头,100mil,3x1,锡,TH

CONN_PEC03SAAN

PEC03SAAN

Sullins Connector Solutions

JP3、JP6

2

接头,100mil,3x2,锡,TH

SULLINS_PEC03DAAN

PEC03DAAN

Sullins Connector Solutions

L1

1

2.2uH

屏蔽式功率电感器 2.2uH 20% 28.5A 1.6mΩ DCRmax,AECQ200,13.4x15.0x13.0mm SMT

FP-XGL1313-222MED_SMT_IND_13MM4_15MM0-MFG

XGL1313-222MED

Coilcraft

Q1

1

P 沟道 60V 30A (Tc) 125W (Tc) 表面贴装 PG-TO252-3

FP-SPD30P06PGBTMA1_TO252-3-MFG

SPD30P06PGBTMA1

Infineon

Q2

1

N 沟道 40V 154A (Tj) 83W (Tc) 表面贴装 PG-TSDSON-8-44

FP-IAUZN04S7L019ATMA1_TSDSON8-MFG

IAUZN04S7L019ATMA1

Infineon

R1

1

100k

电阻,100k,1%,0.1W,AEC-Q200 0 级,0603

0603

CRCW0603100KFKEA

Vishay-Dale

R2、R4、R12

3

0

电阻,0,5%,0.063W,AEC-Q200 0 级,0402

0402

CRCW04020000Z0ED

Vishay-Dale

R5

1

1.0

电阻,1.0,5%,0.5W,1206

1206

CRM1206-JW-1R0ELF

Bourns

R6、R10

2

10.0k

电阻,10.0k,1%,0.1W,AEC-Q200 0 级,0603

0603

CRCW060310K0FKEA

Vishay-Dale

R7、R8、R9

3

10.0k

电阻,10.0k,1%,0.063W,AEC-Q200 0 级,0402

0402

CRCW040210K0FKED

Vishay-Dale

R11

1

50kΩ

微调电位计、铅密封型多圈 PV37 系列、TH

Bourns_PV37W

PV37W503C01B00

Bourns

SH-J1、SH-J2、SH-J3、SH-J4、SH-J5

5

分流器,2.54mm,金,黑色

Wurth_60900213421

60900213421

Wurth Elektronik

TP1、TP2、TP3

3

测试点,微型,橙色,TH

Keystone5003

5003

Keystone Electronics

U1

1

TPS61383QRAVQ1

RAV0024A-MFG

TPS61383QRAVQ1

德州仪器 (TI)

U2

1

汽车类、150mA、高电压、超低 IQ 低压降 (LDO) 线性稳压器,DRV0006A (WSON-6)

DRV0006A

TPS7B8133QDRVRQ1

德州仪器 (TI)