ZHDU151 June   2026

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   特性
  4.   应用
  5.   5
  6. 1评估模块概述
    1. 1.1 简介
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
  7. 2硬件
    1. 2.1 连接器、测试点和跳线说明
      1. 2.1.1 连接器和测试点说明
      2. 2.1.2 跳线配置
        1. 2.1.2.1 JP1 和 JP2(启用 I2C 接口)
        2. 2.1.2.2 JP3(升压启用)
        3. 2.1.2.3 JP4(STATUS 或 DRV 引脚)
        4. 2.1.2.4 JP5(TS 引脚)
        5. 2.1.2.5 JP6(充电器启用)
        6. 2.1.2.6 JP7(LDO 启用)
    2. 2.2 测试程序
      1. 2.2.1 验证升压功能
      2. 2.2.2 验证充电器功能
      3. 2.2.3 验证 SOH 功能
  8. 3软件
    1. 3.1 软件用户界面
      1. 3.1.1 安装 USB2ANY Explorer
      2. 3.1.2 GUI 安装
      3. 3.1.3 接口硬件设置
      4. 3.1.4 用户配置屏幕
      5. 3.1.5 状态和故障指示屏幕
      6. 3.1.6 寄存器映射屏幕
    2. 3.2 修改
  9. 4硬件设计文件
    1. 4.1 原理图
    2. 4.2 PCB 布局
    3. 4.3 物料清单
  10. 5其他信息
    1. 5.1 商标

用户配置屏幕

按照以下步骤启用 TPS61383QEVM-167 电路板:

  1. 按照节 2.2.1中的步骤 1-6 设置 EVM 硬件。打开电源。
  2. 打开 TPS61383-Q1EVM GUI。
  3. 单击底部栏上的连接按钮,如图 3-2 所示。GUI 和器件连接后,GUI 读取所有寄存器,并显示一条通知。
    TPS61383QEVM-167 连接和启动图 3-2 连接和启动.
  4. 单击 Start 按钮,GUI 将自动打开 Configuration 屏幕(请参阅图 3-3)。默认情况下启用 TPS61383 升压的设置。默认输出电压为 12V。根据设计目标设置升压模式输出电压、电流限制点等。
    TPS61383QEVM-167 升压设置表图 3-3 升压设置表.
  5. 单击 Charger Settings 按钮,切换到充电器设置表(请参阅图 3-4)。充电器的默认设置为锂离子模式。根据设计目标设置充电器模式电池类型、电池数量、CC 电流等。
    TPS61383QEVM-167 充电器设置表图 3-4 充电器设置表.
  6. 单击 SOH Settings 按钮,切换到 SOH 设置表(请参阅图 3-5)。根据设计目标设置 SOH 放电电流、AVI 引脚输出比、AVI 输出等。
TPS61383QEVM-167 SOH 设置表图 3-5 SOH 设置表.