ZHDU151 June 2026
TPS61383QEVM-167 的目的是展示 TPS61383-Q1 器件的典型应用。此 EVM 需要相应的 I2C 接口,例如 TI USB2ANY。该评估模块旨在评估 TPS61383-Q1,其为一款 I2C 兼容型、低 Iq、AEC-Q100 合格双向升压转换器和降压充电器,集成了电池健康检测功能。该器件为电子闩锁等备用电源系统提供集成电源设计。TPS61383-Q1 的 VOUT 引脚支持高达 40V 的绝对最大电压,可承受负载突降情况,并支持直接连接 12V 汽车电池系统。TPS61383-Q1 可监控系统电压,并在汽车电池发生故障和系统侧检测到压降时,自动切换到升压模式。