ZHDU151 June   2026

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   特性
  4.   应用
  5.   5
  6. 1评估模块概述
    1. 1.1 简介
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
  7. 2硬件
    1. 2.1 连接器、测试点和跳线说明
      1. 2.1.1 连接器和测试点说明
      2. 2.1.2 跳线配置
        1. 2.1.2.1 JP1 和 JP2(启用 I2C 接口)
        2. 2.1.2.2 JP3(升压启用)
        3. 2.1.2.3 JP4(STATUS 或 DRV 引脚)
        4. 2.1.2.4 JP5(TS 引脚)
        5. 2.1.2.5 JP6(充电器启用)
        6. 2.1.2.6 JP7(LDO 启用)
    2. 2.2 测试程序
      1. 2.2.1 验证升压功能
      2. 2.2.2 验证充电器功能
      3. 2.2.3 验证 SOH 功能
  8. 3软件
    1. 3.1 软件用户界面
      1. 3.1.1 安装 USB2ANY Explorer
      2. 3.1.2 GUI 安装
      3. 3.1.3 接口硬件设置
      4. 3.1.4 用户配置屏幕
      5. 3.1.5 状态和故障指示屏幕
      6. 3.1.6 寄存器映射屏幕
    2. 3.2 修改
  9. 4硬件设计文件
    1. 4.1 原理图
    2. 4.2 PCB 布局
    3. 4.3 物料清单
  10. 5其他信息
    1. 5.1 商标

验证升压功能

  1. 准备 1 个电源、1 个电池模拟器和 1 个电子负载。
  2. 将电源电流限值设置为 2A。将电源电压设置为 14V。关闭电源输出,将电源的正极输出连接至 J1,负极输出连接至 J2。
  3. 将电池模拟器电流限制设为 +15A、-5A。将电池电压设置为 3V。关闭电源输出,将电源的正极输出连接至 J3,负极输出连接至 J4。
  4. 将电子负载设置为 CC 模式,CC 电流设置为 1A,关闭负载,将负载的正输出端连接至 J5,负输出端连接至 J6。
  5. 按图 2-1 配置跳线。
  6. 首先打开电源,连接 USB2ANY 适配器 J7,并在 PC 上连接 TPS61383Q GUI。然后,打开电池模拟器和电子负载。
  7. 关闭电源输出,验证当 VBAT端口电压降到 12V 以下时 VOUT 电压是否约为 12V。
TPS61383QEVM-167 验证升压功能图 2-1 验证升压功能.