ZHDU146 June   2026 TPSM846C26

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   开始使用
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1评估模块概述
    1. 1.1 简介
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
  8. 2硬件
    1. 2.1 测试设置
      1. 2.1.1 测试和配置软件
        1. 2.1.1.1 说明
        2. 2.1.1.2 特性
      2. 2.1.2 测试设备
        1. 2.1.2.1 电压源
        2. 2.1.2.2 万用表
        3. 2.1.2.3 输出负载
        4. 2.1.2.4 示波器
        5. 2.1.2.5 风扇
        6. 2.1.2.6 USB 转 GPIO 接口适配器
        7. 2.1.2.7 推荐的线规
      3. 2.1.3 尖端和接地筒测量
      4. 2.1.4 测试点、跳线和连接器列表
      5. 2.1.5 配置 EVM 以使 VDRV 过驱
      6. 2.1.6 了解过流限制
      7. 2.1.7 单相至两相 EVM 转换
    2. 2.2 最佳实践
  9. 3软件
    1. 3.1 采用 Fusion GUI 配置 EVM
      1. 3.1.1 配置步骤
    2. 3.2 使用 Fusion GUI
      1. 3.2.1 打开 Fusion GUI
      2. 3.2.2 更改 ON_OFF_CONFIG
      3. 3.2.3 SMBALERT# 屏蔽
      4. 3.2.4 全部配置
      5. 3.2.5 引脚配置
      6. 3.2.6 监控
      7. 3.2.7 状态
  10. 4实现结果
    1. 4.1 测试程序
      1. 4.1.1 线性调整率和负载调整率以及效率测量步骤
      2. 4.1.2 效率测量测试点
      3. 4.1.3 控制环路增益和相位测量步骤
    2. 4.2 性能数据和典型特性曲线
      1. 4.2.1 效率
      2. 4.2.2 瞬态响应
      3. 4.2.3 控制环路波特图
      4. 4.2.4 输出纹波
      5. 4.2.5 控制开启
      6. 4.2.6 控制关闭
      7. 4.2.7 具有预偏置输出的控制开启
      8. 4.2.8 热像图
  11. 5硬件设计文件
    1. 5.1 原理图
    2. 5.2 EVM 装配图和 PCB 布局
    3. 5.3 物料清单
  12. 6其他信息
    1. 6.1 商标

规格

表 1-1 列出了室温(20°C 至 25°C)下的电气性能规格。除非另有说明,否则这些特性针对 VIN = 12V 输入电压。

表 1-1 TPSM846C26EVM-2PH 电气性能规格
参数测试条件最小值典型值最大值单位
输入特性
输入电压范围,VIN10.81213.2V
满载输入电流IOUT = 35A2.91A
空载输入电流IOUT = 0A,开关启用62.3mA
启用开关阈值默认由电阻分压器设置,JP1 引脚 3 和 4 短接1.2V
禁用开关阈值默认由电阻分压器设置,JP1 引脚 3 和 4 短接1V
输出特性
输出电压,VOUT0.8V
输出负载电流,IOUT035A
输出电压纹波IOUT = 17.5A3.36mVpp
输出过流故障阈值电流限制设置,通过 MSEL1 J8 短接的引脚 5-6 进行编程80%
系统特性
开关频率通过 MSEL2 J9 引脚 11-12 进行编程800kHz
满载效率,VOUT = 0.8VIOUT = 35A81%
工作外壳温度IOUT = 35A,浸泡 10 分钟92.5°C
环路带宽IOUT = 35A28.3kHz
相位裕度44.8°
PMBus 接口和引脚配置 (Strap) 功能
PMBus 地址通过 PMB_ADDR J10 短接的引脚 1-2 进行编程11h
电压基准默认设置,通过 VSEL J11 短接的引脚 3-4 进行编程0.8V
软启动时间 (TON_RISE)TON_RISE 的默认设置,通过 MSEL1 J8 短接的引脚 5-6 进行编程0ms