TPSM846C26
- 小尺寸 (7.5mm × 8.75mm) BGA 封装
- 最大高度为 3.975mm
- 输入范围为 2.7V 至 18V 时,有外部偏置
- 输入范围为 4V 至 18V 时,无外部偏置
- 0.4V 至 5.5V 输出电压
- 支持 35A 单相或 2 ×、3 × 或 4 × 栈配置
- Rdson_HS = 2.6mΩ,Rdson_LS = 1mΩ
- 400kHz 至 2MHz 工作频率(通过引脚配置实现四种离散设置,通过 PMBus® 实现其他设置)
- PMBus 可编程
- 修订版 1.5,符合 PASSKEY 安全特性
- 输入电压、输出电压、输出电流、温度遥测
- 提供可编程过流、过压、欠压、过热保护
- 包含堆叠配置中的单命令写入函数
- 扩展的写保护特性
- 用于存储配置设置的非易失性存储器
- 对输出电压进行编程的两种方法
- 内部电阻分压器(分立式设置),具有通过引脚配置选择的启动电压
- 外部电阻分压器(连续设置),通过 VBOOT 选择启动电压
- 提供精密电压基准和差分遥感,可实现高输出精度
- 从 0°C 到 85°C 结温的 DAC 精度为 ± 0.5%
- -40°C 至 125°C 结温范围内的 VOUT 容差为 ± 0.85%
- 仅在单相中可选 FCCM/DCM
- 无需通过引脚配置进行 PMBus 通信即可启动
- 安全启动至预偏置输出电压
- 0.5ms 至 16ms 可编程软启动时间
- D-CAP4 具有快速瞬态响应的控制拓扑,支持所有陶瓷输出电容器
- 可编程内部环路补偿
- 提供可选逐周期谷值电流限制
- 开漏电源正常状态输出
TPSM846C26 器件是一款高度集成的降压转换器模块,采用 D-CAP4 控制拓扑,可实现快速瞬态响应。所有可编程参数均可通过 PMBus 接口进行配置,而且可作为新的默认值存储在 NVM 中,以尽可能减少外部元件数量。引脚配置选项支持以下配置:主要或次要、堆叠位置和堆叠数量、DCM(仅限单相)或 FCCM、过流限制、故障响应、内部或外部反馈电阻器、输出电压选择或范围、开关频率和补偿。
PMBus 接口具有 1MHz 时钟支持,为配置提供了便捷且标准化的数字接口,并且实现了对输出电压、输出电流和内部裸片温度等关键参数的遥测。对故障状况的响应可设置为重新启动、锁存或忽略,具体取决于系统要求。可将两个、三个和四个 TPSM846C26 器件互连,在单个输出上提供最高 140A 的电流。
TPSM846C26 具有一个选项, 可利用外部 5V 电源通过 VDRV 引脚使内部 4.5V LDO 过驱,以提高效率、降低功率耗散并实现在较低输入电压下启动。
TPSM846C26 是一款无铅器件,符合 RoHS 标准,无需豁免。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 4
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | TPSM846C26 带 PMBus® 和遥测功能的 4V 至 18V 输入,35A,4 个可堆叠,同 步降压模块 | PDF | HTML | PDF | HTML | 2026-10-15 | |
| 应用简报 | 与 35A TPS546C25 直流/直流转换器和电感器相比,采用 35A TPSM846C26 电源模块可实现更高的功率密度 | PDF | HTML | PDF | HTML | 2026-11-16 | ||
| 应用简报 | 使用 TI 开关稳压器和带 PMBus® 的模块为支持 SmartVID 的 FPGA 供电 | PDF | HTML | PDF | HTML | 2026-7-27 | ||
| EVM 用户指南 | TPSM846C26 SWIFT™ 降压转换器评估模块 | PDF | HTML | PDF | HTML | 2026-7-21 |
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
TPSM846C26EVM-2PH — TPSM846C26 双相降压评估模块
TPSM846C26EVM-2PH 是一款采用 TPSM846C26 的单相降压电源模块。TPSM846C26EVM-2PH 针对 12V 标称电压总线而设计,并在高达 35A 负载电流下产生 0.8V 的稳压输出。
设计工具
PMBUS-DESIGN-TOOL — Support PMBus Interface for Buck Converters and Modules
Digital Fusion support for PMBus converters and modules. USB-TO-GPIO2 adapter is needed.
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| FCCSP (APQ) | 99 | Ultra Librarian |