ZHDU146 June 2026 TPSM846C26
TPSM846C26 器件是一款高度集成的降压转换器,采用 D-CAP4 控制拓扑,可实现快速瞬态响应。PMBus 接口可配置所有可编程参数,并将它们作为新的默认值存储在非易失性存储器 (NVM) 中,以尽可能减少外部元件数量。引脚配置选项支持以下配置:主要或次要、堆叠位置和堆叠数量、DCM(仅限单相)或 FCCM、过流限制、故障响应、内部或外部反馈电阻器、输出电压选择或范围、开关频率和补偿。
PMBus 接口具有 1MHz 时钟支持,为配置提供了便捷且标准化的数字接口,并且实现了对输出电压、输出电流和内部裸片温度等关键参数的遥测。对故障状况的响应可设置为重新启动、锁存或忽略,具体取决于系统要求。可将两个、三个和四个 TPSM846C26 器件互连,在单个输出上提供最高 140A 的电流。
一个器件选项是利用外部 5V 电源通过 VDRV 引脚使内部 5V LDO 过驱,以提高效率、降低功率耗散并实现在较低输入电压下启动。TPSM846C26 是一款无铅器件,符合有害物质限制 (RoHS) 标准,无需豁免。