ZHDU146 June 2026 TPSM846C26
Fusion GUI 必须在扫描模式中包含 IC_DEVICE_ID,以便查找 TPSM846C26。TPSM846C26 的 IC_DEVICE_ID 与 TPS546E25 相同。因此,某些版本的 Fusion GUI 可以将器件显示为 TPS546E25。EVM 需要上电才能被 Fusion GUI 识别。有关推荐的步骤,请参阅节 3.1。TPSM846C26 受 Fusion GUI 版本 7.10.5 及更高版本的支持;但是,对于该模块,我们建议使用 7.10.16 及更高版本。本节中的图可以使用显示其他 TPSM846C26 系列器件的屏幕截图,来说明当这些功能相似时如何将 FUSION GUI 与 TPSM846C26EVM-2PH 一起使用。
图 3-1 选择器件扫描模式