ZHDU146 June 2026 TPSM846C26
表 2-1 列出了测试点特性。
| 测试点 | 类型 | 名称 | 说明 |
|---|---|---|---|
| AGND_PH1 | T-H 环路 | AGND_PH1 | 与 AGND 铺铜及第一相 AGND 引脚的连接 |
| AGND_PH2 | T-H 环路 | AGND_PH2 | 与 AGND 铺铜及第二相 AGND 引脚的连接 |
| CHB1 | T-H 环路 | CHB1 | BODE-CH2 |
| FB | T-H 环路 | FB | 测试点与 VSEL/FB 引脚的连接 |
| GND_EFF | T-H 环路 | GND_EFF | 开尔文与 GND 的连接,用于效率测量 |
| GND_RMT | T-H 环路 | GND_RMT | 用于测量调整的连接 |
| GND_1 | T-H 环路 | GND_1 | 与 PGND 1 的连接 |
| GND_2 | T-H 环路 | GND_2 | 与 PGND 2 的连接 |
| GND_3 | T-H 环路 | GND_3 | 与 PGND 3 的连接 |
| GOSNS | T-H 环路 | GOSNS | 连接到 GOSNS 引脚 |
| ISHARE_SMB | SMB | ISHARE | SMB 与 ISHARE 的连接(通过安装 1kΩ 0603 电阻到 R9 来启用) |
| PG | T-H 环路 | PG | 测试点与 PGOOD 引脚的连接 |
| PGND_SNS | T-H 环路 | PGND_SNS | 开尔文检测与 PGND 的连接 |
| PMB_ALERT | T-H 环路 | ALERT | 连接到 PMB_ALERT |
| PMB_CLK | T-H 环路 | CLK | 连接至 CLK |
| PMB_DATA | T-H 环路 | PMB_DATA | 连接至 DATA |
| PVIN_SNS | T-H 环路 | PVIN_SNS | 开尔文检测与 PVIN 的连接 |
| SW_SMB_PH1 | SMB | SW | SMB 与第一相 SW 节点的连接 |
| SW_SMB_PH2 | SMB | SW | SMB 与第二相 SW 节点的连接 |
| TP1 | T-H 环路 | PVIN_EFF_PH1 | 用于测量第一相输入效率(正极)的连接 |
| TP2 | T-H 环路 | PVIN_EFF_PH1 | 用于测量第一相输入效率(负极)的连接 |
| TP3 | T-H 环路 | PVIN_EFF_PH2 | 用于测量第二相输入效率(正极)的连接 |
| TP4 | T-H 环路 | PVIN_EFF_PH2 | 用于测量第二相输入效率(负极)的连接 |
| TRIGGER_SMB | SMB | 触发 | SMB 与触发器的连接(通过在 R7 中组装 1kΩ 0603 电阻器来启用) |
| VDRV_PH1 | T-H 环路 | VDRV_PH1 | 第一相 VDRV 引脚的连接 |
| VDRV_PH2 | T-H 环路 | VDRV_PH2 | 第二相 VDRV 引脚的连接 |
| VOSNS | T-H 环路 | VOSNS | 连接到 VOSNS 引脚 |
| VOUT_EFF | T-H 环路 | VO_EFF | 用于测量输出效率的连接 |
| VOUT_RMT | T-H 环路 | VOUT_RMT | 用于测量调整的连接 |
| VOUT_SMB | SMB | VOUT | SMB 与 Vout 节点的连接 |
表 2-6 列出了 EVM 跳线。
| 跳线 | 类型 | 名称 | 说明 |
|---|---|---|---|
| J1 | 接头(有罩),100mil,5x2,金,TH | PMBus 连接 | PMBus 适配器控制信号 |
| J8、J10、J11、J17、J19、J20 | 接头,2.54mm,5x2,金,TH | MSEL1_PH1、ADDR_PH1、VSEL_PH1、MSEL1_PH2、ADDR_PH2、VSEL_PH2 | 用于设置 MSEL1_PH1、ADDR_PH1、VSEL_PH1、MSEL1_PH2、ADDR_PH2、VSEL_PH2 的跳线,其默认引脚短接方式分别为:5-6 短接、3-4 短接、3-4 短接、开路、3-4 短接、5-6 短接 |
| J9、J18 | 接头,2.54mm,12x2,金,TH | MSEL2_PH1、MSEL2_PH2 | 用于设置 MSEL2_PH1、MSEL2_PH2 短接的默认引脚 9-10、9-10 的跳线 |
| J12 | 接头,2.54mm,3x1,锡,TH | VDRV_PH2 | 设置 VDRV_PH2 的跳线,其默认状态为将引脚 PIN29 与 J10 短接 |
| J30、J31、J32、J34 | 接头,2.54mm,2x1,金,TH | PG_PULLUP、ALERT_CONN、PG_CONN、SMB2GPIO | 连接至上拉电阻的跳线,默认将引脚 1-2 短接;用于设置 ALERT 连接的跳线,默认将引脚 1-2 短接;用于设置 PG 连接的跳线,默认将引脚 1-2 短接;以及用于设置 ALERT 至 GPIO 连接的跳线,默认将引脚 1-2 短接 |
| JP1、JP2 | 接头,100mil,3x2,金,TH | CNTL_Jumper_PH1、CNTL_Jumper_PH2 | 用于设置 CNTL_Jumper_PH1 和 CNTL_Jumper_PH2 短接的默认引脚 3-4 的跳线 |
表 2-3 列出了 JP1 上的 CNTL/UVLO 引脚选择选项。
| 分流位置 | 选择 |
|---|---|
| 引脚 1 到引脚 2 短接 | CNTL 引脚短接至 AGND: |
| 引脚 3 到引脚 4 短接 | 将电阻分压器连接到 PVIN 短接的默认引脚 3-4 |
| 引脚 5 到引脚 6 短接 | PMBus 适配器控制信号 |
表 2-4 列出了 EVM 连接器特性。
| 连接器 | 类型 | 名称 | 说明 |
|---|---|---|---|
| J1 | 接头(有罩),100mil,5x2,金,TH | USB2GPIO | USB2GPIO2 的连接 |
| J2 | 卡边缘插座,0.8mm,10x2,SMT | VOUT | miniSlammer 的连接 |
| J3 | 卡边缘插座,0.8mm,10x2,SMT | VOUT | miniSlammer 的连接 |
| J4 | 插座,2.54mm,6x2,金,R/A,TH | EVM2EVM | 多相模式下 EVM 之间的连接接口 |
| J5 | 接头,2.54mm,6x2,金,R/A,TH | EVM2EVM | 多相模式下 EVM 之间的连接接口 |
| J6 | 1mm 非绝缘短路插头,10.16mm 间距,TH | PGND | 接地连接 |
| J33 | 端子块,2 位,10.16mm,TH | VOUT | 负载的连接 |
| J35 | 端子块,2 位,10.16mm,TH | VOUT | 负载的连接 |
| T1 | 端子块,3.5mm 间距,3x1,TH | EXTBIAS | 外部辅助电源的连接 |
| T3 | 端子块,5mm,2 极点,锡,TH | VIN | 输入电压源的连接 |
| T4 | 端子块,5mm,2 极点,锡,TH | GND | 输入 GND 源的连接 |
| T7 | 端子块,5mm,2 极点,锡,TH | VIN | 输入电压源的连接 |
| T9 | 端子块,5mm,2 极点,锡,TH | GND | 输入 GND 源的连接 |