ZHDU146 June 2026 TPSM846C26
TPSM846C26EVM-2PH 在 VOUT 的反馈环路中包含一个 10Ω 串联电阻。该电阻可在测试点 VOSNS 和 CHB1 处访问,以进行环路响应分析。在环路响应测量中将这些测试点用作环路的扰动注入点。请参阅表 4-3 中的说明。
| 测试点 | 节点名称 | 说明 | 注释 |
|---|---|---|---|
| CHB1 | CH2 | 输入到 VOUT 的反馈分压器 | 此节点的扰动幅度必须小于 30mV。 |
| VOSNS | CH1 | VOUT 的结果输出 | 可以采用网络分析器通过 CH2/CH1 配置测量波特。 |
按照下面的步骤测量环路响应: