ZHDU138 July 2026
文献中记载了多种隔离式直流/直流转换器拓扑。在固态变压器应用中,最常被考虑的是 CLLC 谐振变换器和双有源桥转换器。两者各有优势,但本设计选用 DAB 拓扑,是因为其双向控制简单,这与并网储能应用的需求非常契合。由于隔离变压器在系统中承担中压侧与低压侧之间的电气隔离屏障,因此每个 DAB 单元内的隔离变压器必须额定承受完整的中压电网电位。若所有 DAB 转换器并行运行,通过交错其开关模式,可以显著降低输出直流链路上的高频电流纹波。需要特别指出的是,本设计中的 DAB 转换器并非按照处理来自电网侧的低频功率纹波来选型。H 桥级的直流链路电容器完全吸收了功率纹波,从而使 DAB 的设计目标更加聚焦和优化。