ZHDU138 July   2026

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   Resources
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1系统说明
    1. 1.1 主要系统规格
  8. 2系统概述
    1. 2.1 方框图
    2. 2.2 设计注意事项
      1. 2.2.1 直流/交流转换器
      2. 2.2.2 直流/直流转换器
    3. 2.3 重点产品
      1. 2.3.1 UCC35131-Q1
      2. 2.3.2 UCC218915-Q1
      3. 2.3.3 TMDSCNCD28P55X - controlCARD 评估模块
      4. 2.3.4 AMC0306M05
      5. 2.3.5 AMC1336
      6. 2.3.6 UCC33421-Q1
      7. 2.3.7 AMC23C12
      8. 2.3.8 ISOTMP35
      9. 2.3.9 TMCS1133
  9. 3设计和文档支持
    1. 3.1 设计文件
      1. 3.1.1 原理图
      2. 3.1.2 BOM
    2. 3.2 文档支持
    3.     商标
  10. 4作者简介

UCC33421-Q1

UCC33421-Q1 是一款采用集成变压器技术且符合汽车标准的直流/直流电源模块,可提供 1.5W 的隔离式输出功率。该器件可支持 4.5V 至 5.5V 的输入电压工作范围,并可通过 5.5V 的可选余量调节 5.0V 输出电压。UCC33421-Q1 具有专有变压器架构,可实现 5kVRMS 隔离额定值,同时支持低 EMI 和出色的负载调节。UCC33421-Q1 具有保护特性,能提高系统稳健性,例如具有故障报告机制的使能引脚、短路保护和热关断功能。UCC33421-Q1 采用小型化、薄型 SSOP (5.85mm × 7.50mm) 封装,高度为 2.65mm,间隙和爬电距离 > 8.2mm。