ZHDU138
July 2026
1
说明
Resources
特性
应用
6
1
系统说明
1.1
主要系统规格
2
系统概述
2.1
方框图
2.2
设计注意事项
2.2.1
直流/交流转换器
2.2.2
直流/直流转换器
2.3
重点产品
2.3.1
UCC35131-Q1
2.3.2
UCC218915-Q1
2.3.3
TMDSCNCD28P55X - controlCARD 评估模块
2.3.4
AMC0306M05
2.3.5
AMC1336
2.3.6
UCC33421-Q1
2.3.7
AMC23C12
2.3.8
ISOTMP35
2.3.9
TMCS1133
3
设计和文档支持
3.1
设计文件
3.1.1
原理图
3.1.2
BOM
3.2
文档支持
商标
4
作者简介
特性
额定功率 50kW 的参考设计,采用模块化且可扩展架构。
中压直流链路的额定电压为 2.2kV,低压直流链路额定电压为 1.5kV。
中压侧采用基于 SiC 电源模块的 H 桥转换器。
采用双有源桥 (DAB) 隔离式直流/直流转换级,开关频率为 100kHz。
直流/交流转换器采用单极模式,开关频率为 10kHz。
子模块之间采用光纤通信,以满足所需隔离电压要求。
双向功率流功能,支持电网到储能和储能到电网运行。
单个模块尺寸:850mm × 300mm × 80mm。