ZHDU138 July   2026

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   Resources
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1系统说明
    1. 1.1 主要系统规格
  8. 2系统概述
    1. 2.1 方框图
    2. 2.2 设计注意事项
      1. 2.2.1 直流/交流转换器
      2. 2.2.2 直流/直流转换器
    3. 2.3 重点产品
      1. 2.3.1 UCC35131-Q1
      2. 2.3.2 UCC218915-Q1
      3. 2.3.3 TMDSCNCD28P55X - controlCARD 评估模块
      4. 2.3.4 AMC0306M05
      5. 2.3.5 AMC1336
      6. 2.3.6 UCC33421-Q1
      7. 2.3.7 AMC23C12
      8. 2.3.8 ISOTMP35
      9. 2.3.9 TMCS1133
  9. 3设计和文档支持
    1. 3.1 设计文件
      1. 3.1.1 原理图
      2. 3.1.2 BOM
    2. 3.2 文档支持
    3.     商标
  10. 4作者简介

UCC218915-Q1

UCC218915-Q1 是一款电隔离单通道前置驱动器,设计用于直流工作电压高达 1500V 的 SiC MOSFET 和 IGBT,具有先进的保护功能、出色的动态性能和稳健性。UCC218915-Q1 具有双 2.8A 输出,可直接驱动外部缓冲器 NMOS/PMOS 对。输入侧通过 SiO2 隔离技术与输出侧进行隔离,支持高达 1.06kVRMS 的工作电压、10kVPK 的浪涌抗扰度,隔离层寿命超过 40 年,并提供较低的器件间偏移,共模瞬态抗扰度 (CMTI) > 200V/ns。UCC218915-Q1 集成了以下保护功能,有助于优化 SiC 和 IGBT 的开关行为并增强系统稳健性:

  1. 快速过流和短路检测
  2. 故障发生后受控软关断
  3. 故障报告
  4. 有源米勒钳位
  5. 高压侧有源短路输入
  6. 输入侧和输出侧电源欠压锁定 (UVLO)