ZHDU138 July 2026
AMC23C12 是一款响应时间较短的隔离式窗口比较器。开漏输出与输入电路由抗电磁干扰性能极强的隔离栅隔开。该隔离栅经认证可提供高达 5kVRMS 的增强型电隔离,符合 VDE 0884-17 和 UL1577 标准,并且可支持最高 1kVRMS 的工作电压。比较器的窗口电压以 0V 为中心,这表示如果输入电压的绝对值超出跳变阈值,则比较器就会跳变。可通过单个外部电阻器在 ±20mV 至 ±300mV 之间调节跳变阈值,因此,该比较器窗口的阈值范围为 ±20mV 至 ±300mV。REF 引脚上的电压大于 550mV 时,负比较器会被禁用,仅正比较器正常运行。此模式下的基准电压可高达 2.7V。此模式对于监测电压电源尤其有用。器件上的开漏输出支持输出状态与输入状态保持一致的透明模式(锁存输入连接至 GND2)或在锁存输入信号的下降沿上清除输出的锁存模式。AMC23C12 采用 8 引脚宽体 SOIC 封装,其整个汽车工作温度范围为 –40°C 至 +125°C。