ZHDU136 June 2026
TSG06D00EVM 作为 USB 测试和测量类 (USBTMC) 器件进行枚举。任何与 VISA 兼容的软件都可以自动检测 USBTMC。
以下 Python 示例通过 USB 读回供应商 ID 和产品 ID。
# pip install pyvisa pyvisa-py
import pyvisa
import time
rm = pyvisa.ResourceManager()
# Filter by TI USB VID 0x2E8A, PID 0x1107
matches = [r for r in rm.list_resources() if '2E8A'in r]
if not matches:
raise RuntimeError('TSG06D00EVM not found - check 12V power and USB cable')
sg = rm.open_resource(matches[0])
sg.timeout = 5000
print(sg.query('*IDN?'))
Texas\sInstruments,TSG06D00EVM,3XVhZkw5942P4x73,v0.9.2| 参数 | 值 | 说明 |
|---|---|---|
| USB VID | 0x2E8A | 供应商 ID - 德州仪器 (TI) |
| USB PID | 0x1107 | 产品 ID - 德州仪器 (TI)USB-TMC SCPI 接口 |
| 器件类别 | USB-TMC | USBTMC 488.2 |
| 建议的超时 | 5000ms | 校准扫描可能需要几秒钟时间 |
| 终端器 | \n | 以换行符结尾的响应 |