两个通道可进行相干合成,在一种频率下实现约 6dB 的输出功率提升。这要求两个通道都处于相同的工作范围内。
- 将 OUT A 和 OUT B 连接到 Wilkinson 组合器、混合耦合器或等效 50Ω 组合器的两个输入端口。对两个端口使用匹配的电缆长度。将频谱分析仪或功率计连接到组合器输出。
- 将两个通道转换为相同的频率并启用两个输出。
- 将通道 A 相位设置为 0 度:INST:NSEL 1,然后是 PHAS 0。通道 A 是基准。
- 选择通道 B (INST:NSEL 2) 并在监控组合器输出功率时扫描其相位。当两个信号同相到达组合器时,组合功率达到峰值。预计比任一通道高大约 6dB。如果扫描得太远,信号会开始抵消,功率会下降。
SCPI 命令:
# Channel A - reference, phase = 0
INST:NSEL 1
FREQ 1e9
POW 5.0
PHAS 0
OUTP 1
# Channel B - sweep phase until combined power peaks
INST:NSEL 2
FREQ 1e9
POW 5.0
OUTP 1
PHAS 0 # adjust until POW? peaks
提示: 在调节通道 B 的相位时,可使用通道 A 的 POW? 功能监测板载耦合检波器。为获得最佳精度,建议在合成器输出端使用外部功率计,因为板载检波器一次仅能检测一个通道的信号。