ZHDU136A June   2026  – September 2026

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   开始使用
  4.   特性
  5.   5
  6. 1评估模块概述
    1. 1.1 简介
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 器件信息
  7. 2硬件
    1. 2.1 电路板概述
      1. 2.1.1 RF 信号链
        1. 2.1.1.1 输出功率
      2. 2.1.2 时钟
      3. 2.1.3 电源
    2. 2.2 所需设备
    3. 2.3 硬件设置
    4. 2.4 LED 指示灯
    5. 2.5 输入、输出和控制
    6. 2.6 USB 接口
  8. 3软件
    1. 3.1 所需软件
    2. 3.2 GUI 安装
  9. 4实现结果
    1. 4.1 评估设置
    2. 4.2 SCPI 控制示例
    3. 4.3 Python 脚本示例
    4. 4.4 功率组合
  10. 5硬件设计文件
    1. 5.1 原理图
    2. 5.2 PCB 布局
    3. 5.3 物料清单 (BOM)
  11. 6其他信息
    1.     商标
  12. 7修订历史记录

器件信息

TSG06D00EVM 使用德州仪器 (TI) 的以下器件。

表 1-1 器件信息
器件说明
DDS39RF1216 位、双通道、24GSPS、12GHz 射频直接数字合成器 (DDS)
LMX2820具有相位同步功能、JESD 和频率校准 <5µs 的 22.6GHz 宽带射频合成器
LMK04828具有集成式 2370MHz 至 2630MHz VCO 且符合 JESD204B 标准的超低噪声时钟抖动消除器
LMH2110具有 45dB 动态范围的 8GHz 对数 RMS 功率检测器
TPS2592614.5V 至 13.8V、30mΩ、2A 至 5A 电子保险丝
TPSM82916具有集成式铁氧体磁珠滤波器补偿的 17V 输入电压、6A 低噪声和低纹波降压转换器
TPSM82822具有集成电感器、采用 2mm × 2.5mm × 1.1mm μSIP 封装的 5.5V 输入、2A 降压模块
LM27762带有集成 LDO 的低噪声正负输出电荷泵
TPS7A96012A 超低噪声、超高 PSRR 射频稳压器