ZHDU136 June 2026
下表中的输入、输出和控制在电路板上可用。
| 名称 | 位号 |
连接器 |
方向 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 12V_IN | J1 | 桶形插孔 | 输入 | 12V 直流电路板电源。正中心,最小 1.5A。连接电源后,电路板的电源由 SW1 进行开关。 |
| 风扇 (外部) |
12V FAN+ 12V FAN- |
Pad | 输出 | 12V 直流和 GND 连接器,用于焊接外部风扇(如果安装在外壳中)。 |
|
USB |
J4 |
USB 2.0 Type-C |
控制 |
仅限 SCPI 命令界面。枚举为 USB-TMC (VID 0x2E8A, PID 0x1107)。请勿向电路板提供电源。 |
|
10M_OUT |
J2 | SMA 母头 | 输出 | 10MHz 基准输出。可用于菊花链或外部仪器的缓冲基准信号。 |
| 10M_IN | J3 | SMA 母头 | 输入 | 外部 10MHz 基准输入。 |
| OUTA | J6 | SMA 母头 | 输出 | 通道 A 主射频输出。 如果未使用,则终止。 |
| OUTB | J7 | SMA 母头 | 输出 | 通道 B 主射频输出。通道 A 的信号链相同。如果未使用,则端接。 |
在高射频功率等级下,启用电源的未端接 SMA 输出是不良做法,它可能会给输出级带来压力并意外辐射。在任何未使用的输出上安装 50Ω SMA 终端,或在该通道上发送 OUTP 0 命令。