ZHDU136 June   2026

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   开始使用
  4.   特性
  5.   5
  6. 1评估模块概述
    1. 1.1 简介
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 器件信息
  7. 2硬件
    1. 2.1 电路板概述
      1. 2.1.1 RF 信号链
        1. 2.1.1.1 输出功率
      2. 2.1.2 时钟
      3. 2.1.3 电源
    2. 2.2 所需设备
    3. 2.3 硬件设置
    4. 2.4 LED 指示灯
    5. 2.5 输入、输出和控制
    6. 2.6 USB 接口
  8. 3软件
    1. 3.1 所需软件
    2. 3.2 GUI 安装
  9. 4实现结果
    1. 4.1 评估设置
    2. 4.2 SCPI 控制示例
    3. 4.3 Python 脚本示例
    4. 4.4 功率组合
  10. 5硬件设计文件
    1. 5.1 原理图
    2. 5.2 PCB 布局
    3. 5.3 物料清单 (BOM)
  11. 6其他信息
    1.     商标

RF 信号链

TSG06D00EVM 具有两个半独立的射频输出通道,每个通道都具有相同的射频信号链,能够在 10MHz 至 6GHz 范围内输出信号,频率分辨率低于 1nHz。

TSG06D00EVM 射频输出方框图图 2-1 射频输出方框图

DDS39RF12 以两种采样率模式运行。两个通道共享来自 LMX2820 的相同采样时钟,因此所使用的模式会影响两个通道。

表 2-1 频率范围
频率范围 两个通道独立? 注释
10MHz 至 4.8GHz 当两个通道都在相同的频率范围内使用时,两个通道可以完全独立运行。
4.8GHz 至 6GHz
混合(每个范围内一个通道) 附有注意事项 该仪器会切换 DAC 采样率以适应新的通道频率。另一个通道继续运行,但由于混叠,可能存在图像频率。用户负责在此配置中验证输出光谱纯度。