ZHDU136A June   2026  – September 2026

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   开始使用
  4.   特性
  5.   5
  6. 1评估模块概述
    1. 1.1 简介
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 器件信息
  7. 2硬件
    1. 2.1 电路板概述
      1. 2.1.1 RF 信号链
        1. 2.1.1.1 输出功率
      2. 2.1.2 时钟
      3. 2.1.3 电源
    2. 2.2 所需设备
    3. 2.3 硬件设置
    4. 2.4 LED 指示灯
    5. 2.5 输入、输出和控制
    6. 2.6 USB 接口
  8. 3软件
    1. 3.1 所需软件
    2. 3.2 GUI 安装
  9. 4实现结果
    1. 4.1 评估设置
    2. 4.2 SCPI 控制示例
    3. 4.3 Python 脚本示例
    4. 4.4 功率组合
  10. 5硬件设计文件
    1. 5.1 原理图
    2. 5.2 PCB 布局
    3. 5.3 物料清单 (BOM)
  11. 6其他信息
    1.     商标
  12. 7修订历史记录

LED 指示灯

下表中的 LED 可用于快速检查电路板的状态。PCB 上设计了额外焊盘,用于焊接外部 LED,以便在已安装的应用或外壳中使用。

表 2-2 LED 指示灯
名称 指示符 功能 说明
12V D1 12V 电源指示灯 当存在 12V 电源且 SW1 接通时亮起。如果此 LED 熄灭,则该电路板未通电。
PWR LED+

PWR LED-

焊盘 电源 LED

(外部)

用于焊接外部 LED 以指示 12V 电源(如果安装在外壳中)的焊盘。
INT_REF D5 内部基准锁定 当仪器处于内部基准模式时,指示 LMX2820 PLL 锁定状态。Steady = 已锁定且正常运行。
EXT_REF D6 外部基准锁定 当仪器处于外部基准模式时,指示 LMX2820 PLL 锁定状态。Steady = 已锁定到外部 10MHz 源。
IDN D7 标识 接收到 *IDN? 查询时亮起。用于确定工作台上哪个电路板正在响应 USB 命令。
USB D8 USB USB 5V 电源指示灯
PLL_LOCK D9 PLL 锁定指示器 指示 LMX2820 PLL 锁定状态。Steady = 已锁定且正常运行。
PLL_LOCK LED+

PLL_LOCK LED-

焊盘 PLL 锁定指示器(外部) 用于焊接 PLL_LOCK 的外部 LED(如果安装在外壳中)的焊盘。
INT_REF LED+

INT_REF LED-

焊盘 内部基准锁定(外部) 用于焊接 INT_REF 的外部 LED(如果安装在外壳中)的焊盘。
EXT_REF LED+

EXT_REF LED-

焊盘 外部基准锁定

(外部)

用于焊接 EXT_REF 的外部 LED(如果安装在外壳中)的焊盘。