ZHDU135 June 2026 TPS25752A
TPS25752A 器件是一款单端口 USB Type-C® PD 控制器,具有外置的高压电源路径,适用于仅供电应用。TPS25752AEVM 评估模块用于评估 TPS25752A PD 控制器的功能等效 TPS25752AD(内部高压电源路径)版本。TPS25752A PD 控制器是在标准功率范围 (SPR) 下运行的单端口电源应用的理想选择,适用于高达 100W (20V/5A) 的仅供电应用。
TPS25752AEVM 评估模块包括多个用于对电压保护、电源拓扑和电流感应进行完整评估的器件,另搭载一个 TPS25730A PD 控制器,用于替代桶形插孔。有关 TPS25752AEVM 上每个器件的更多详细信息,请参阅表 1-1。