ZHDU135 June 2026 TPS25752A
| 位号 | 网标签 | 说明 |
|---|---|---|
| D1 | 不适用 | 不适用 |
| D2 | VBUS | 蓝色 LED,指示 BQ 电池连接到 VBUS。 |
| D3 | VSYS | 蓝色 LED,指示 VSYS 已上电。 |
| D6 | FLT | 红色 LED,指示保护器件发生故障。 |
| D9 | 系统功耗 | 蓝色 LED,指示已向 Conn_2(桶形插口替代电源)供电。 |
| D10 | 能力不匹配 | 红色 LED,指示 CONN_2 连接存在能力不匹配问题(请确保已连接功率足够的电源)。 |
| D11 | MCU 电源 | 指示正在向 PICO MCU 供电。 |
| D13 | 系统电源(接头) | 此 LED 指示已由 J11 系统电源连接器供电。 |