TPS25730A
- 该器件由 USB-IF 进行了 PD3.2 认证
- TPS25730A TID#:15340
- 有关 PD2.0 与 PD3.0 的文章
- 完全可配置的单端口 PD 控制器
- 针对纯接收 USB Type-C 和 USB PD 应用进行了优化
- 用于 USB Type-C 的完整桶形插孔替代
- 完全可配置,具有引脚 Strap 配置选项
- 支持工业温度范围
- 全面托管的集成电源路径
- 集成过压保护和反向电流保护
- 其他特性
- 6 GPIO 设置功能
- 线缆连接和方向检测
- 集成式无电电池 Rd
- 物理层和策略引擎
- 3.3V LDO 输出,在电池电量耗尽时提供支持
- 通过 3.3V 或 VBUS 源供电
- 用于外部微控制器的 I2C 接入
TPS25730A 是一款高度集成的独立式 USB Type-C 和电力输送 (PD) 控制器,针对支持 USB-C PD 电源的应用进行了优化。TPS25730A 集成了全面托管的电源路径与强大的保护功能,可提供完整的 USB-C PD 应用。TPS25730A 还可通过使用内部栅极驱动器来控制外部电源路径。TPS25730A 非常适合之前由桶形插孔供电的纯接收应用。使用电阻器引脚 strap 配置,用户可使用 TPS25730A 实现功能齐全的 USB Type-C PD 端口。无需外部 EEPROM、外部微控制器或任何类型的固件开发。
TPS25730A 旨在使设置纯接收 USB Type-C 应用变得简单而可靠。用户既可使用桶形插孔端口的所有优势,同时又能利用 USB Type-C 和 USB Type-C PD 的优势。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | TPS25730A 针对 受电端 电源应用进行了优化且具有集成电源开关的 USB TypeC® 和 USB PD 控制器 | PDF | HTML | PDF | HTML | 2026-8-7 | |
| * | 用户指南 | TPS25730A Technical Reference Manual | PDF | HTML | 2025-8-11 |
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
TPS25730AEVM — TPS25730A 评估模块
TPS25730A 评估模块 (EVM) 展示了 TPS25730A USB-PD 控制器的完整功能集。这种简单的电阻器配置设置可在 VBUS 电压、工作电流以及故障和诊断行为之间轻松切换。两个背对背 NFET 根据 USB-PD 控制器协商的 PDO 导通和关断。
设计工具
TPS2X7XX-SCHEMATIC-CHECKLIST — Schematic checklist for TPS2X7XX USB-PD devices
A detailed checklist to apply to TPS2X7XX USB-PD devices to ensure application meets best datasheet recommendations for components.
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| WQFN (REF) | 38 | Ultra Librarian |
| VQFN (RSM) | 32 | Ultra Librarian |
订购和质量
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。