ZHDU135 June 2026 TPS25752A
在开箱即用状态下,TPS25752AEVM 评估模块配置为采用 15W (5V/3A) 的供电功率。如果需要不同的配置来测试系统,请使用应用程序自定义工具创建配置或加载不同的配置模板。有关使用应用自定义工具的详细说明,请参阅 GUI 用户指南。
TPS25752AEVM 支持液体检测和腐蚀缓解,可保护系统免受 USB Type-C 端口意外短路(液体、潮湿及碎屑)的影响。在液体检测状态下,TPS25752A 器件会监控 SBU 或 CC 线路上是否存在意外的接地短路或高电压(5V 及以上)。用户可以选择用于液体检测的引脚配置。TPS25752A 器件可在检测到短路时自动禁用 Type-C 端口,从而支持腐蚀缓解。当监测引脚之间不再检测到短路时,TPS25752A 器件会恢复正常运行。要选择对哪些引脚的液体检测进行监测,可以在接头 J9 上添加跳线,以选择使用 SBUx 线路或 CCx 线路进行监测。