ZHDU125 June   2026 TPS65214

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
  5. 2NVM 编程的硬件要求
  6. 3典型 NVM 流程
  7. 4编程指令
    1. 4.1 连接到 I2C 地址
  8. 5寄存器配置
    1. 5.1  配置使能设置
    2. 5.2  配置降压转换器
    3. 5.3  配置 LDO
    4. 5.4  配置序列
    5. 5.5  配置 GPIO
    6. 5.6  配置多功能引脚
    7. 5.7  配置 EN/PB/VSENSE 引脚
    8. 5.8  更改 I2C 地址
    9. 5.9  配置屏蔽设置
    10. 5.10 导出 NVM 配置文件
    11. 5.11 将 NVM 配置文件加载到 PMIC
  9. 6NVM 编程
  10. 7非 NVM 寄存器
  11. 8TPS6521405 默认设置
  12.   A 参考资料

配置降压转换器

可以为降压转换器设定多项设置,其中包括输出电压、欠压 (UV) 监控和带宽等。

  • 图 5-2 显示了使用 TPS65214-GUI 的配置选项卡时要更改的设置。
  • 表 5-2、表 5-11 和 表 5-4 显示了引用寄存器映射时要写入的寄存器字段。

 TPS65214-GUI 中的降压设置图 5-2 TPS65214-GUI 中的降压设置

表 5-2 用于 Buck1 配置的 NVM 寄存器
寄存器地址位设置
位编号字段名称
带宽0x0A7B1_BW_SEL0h = 低带宽

1h = 高带宽

UV 监视6B1_UV_THR_SEL0h = -5% UV 检测电平

1h = -10% UV 检测电平

输出电压5-0B1_VSET请参阅数据表上的寄存器映射
表 5-3 用于 Buck2 配置的 NVM 寄存器
寄存器地址位设置
位编号字段名称
带宽0x097B2_BW_SEL0h = 低带宽

1h = 高带宽

UV 监视6B2_UV_THR_SEL0h = -5% UV 检测电平

1h = -10% UV 检测电平

输出电压5-0B2_VSET请参阅数据表上的寄存器映射
表 5-4 用于 Buck3 配置的 NVM 寄存器
寄存器地址位设置
位编号字段名称
带宽0x087B3_BW_SEL0h = 低带宽

1h = 高带宽

UV 监视6B3_UV_THR_SEL0h = -5% UV 检测电平

1h = -10% UV 检测电平

输出电压5-0B3_VSET请参阅数据表上的寄存器映射