ZHDU125 June   2026 TPS65214

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
  5. 2NVM 编程的硬件要求
  6. 3典型 NVM 流程
  7. 4编程指令
    1. 4.1 连接到 I2C 地址
  8. 5寄存器配置
    1. 5.1  配置使能设置
    2. 5.2  配置降压转换器
    3. 5.3  配置 LDO
    4. 5.4  配置序列
    5. 5.5  配置 GPIO
    6. 5.6  配置多功能引脚
    7. 5.7  配置 EN/PB/VSENSE 引脚
    8. 5.8  更改 I2C 地址
    9. 5.9  配置屏蔽设置
    10. 5.10 导出 NVM 配置文件
    11. 5.11 将 NVM 配置文件加载到 PMIC
  9. 6NVM 编程
  10. 7非 NVM 寄存器
  11. 8TPS6521405 默认设置
  12.   A 参考资料

配置 EN/PB/VSENSE 引脚

PMIC 的使能引脚可配置为“Enable”、“Push-Button”或“VSENSE”。除此功能外,还可以配置抗尖峰脉冲。此外,该引脚还具有首次电源检测 (FSD) 选项,从而在首次上电期间忽略 EN/PB/VSENSE 引脚的状态。

  • 图 5-6 显示了使用 TPS65214-GUI 的配置选项卡时要更改的设置。

  • 表 5-16 显示了引用寄存器映射时要写入的寄存器字段。

 使用 TPS65214-GUI 的 EN/PB/VSENSE 配置图 5-6 使用 TPS65214-GUI 的 EN/PB/VSENSE 配置
表 5-16 用于 EN/PB/VSENSE 的 NVM 寄存器
寄存器地址位设置
位编号字段名称
首次电源检测0x207PU_ON_FSD0h = FSD 已禁用

1h = FSD 已启用

引脚配置5-4EN_PB_VSENSE_CONFIG0h = 启用

1h = 按钮

2h = VSENSE

3h = 启用

抗尖峰脉冲

时间

3EN_PB_VSENSE_DEGL请参阅数据表上的寄存器映射