ZHDU125 June   2026 TPS65214

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
  5. 2NVM 编程的硬件要求
  6. 3典型 NVM 流程
  7. 4编程指令
    1. 4.1 连接到 I2C 地址
  8. 5寄存器配置
    1. 5.1  配置使能设置
    2. 5.2  配置降压转换器
    3. 5.3  配置 LDO
    4. 5.4  配置序列
    5. 5.5  配置 GPIO
    6. 5.6  配置多功能引脚
    7. 5.7  配置 EN/PB/VSENSE 引脚
    8. 5.8  更改 I2C 地址
    9. 5.9  配置屏蔽设置
    10. 5.10 导出 NVM 配置文件
    11. 5.11 将 NVM 配置文件加载到 PMIC
  9. 6NVM 编程
  10. 7非 NVM 寄存器
  11. 8TPS6521405 默认设置
  12.   A 参考资料

NVM 编程的硬件要求

PMIC 有两个存储器空间:寄存器映射空间和 NVM 空间。对 NVM 重新编程的方法是:首先通过串行接口 (I2C) 写入寄存器映射,然后将寄存器设置保存到 NVM 中。由于配置过程涉及向寄存器映射(该映射控制稳压器和数字引脚)进行写入操作,因此该接口不得依赖于 PMIC 资源。

在重新对 NVM 进行编程时,必须使用外部 3.3V 电源为 I2C 引脚的上拉电阻供电,而不是使用其中一个 PMIC 电源器件。在编程步骤期间,还需要外部 8V 电源向 MODE/STBY 引脚施加适当的电压。TPS65214EVM-SKT 板上采用了外部 LDO 和升压转换器,以满足这些要求。表 2-1 和 图 2-1 显示了在 PMIC 和编程器件之间进行硬件设置的最低硬件要求。

注: 在初始化状态下重新对 NVM 进行编程时,不需要其他外部元件,如电感器、电容器等。但是,在活动状态下运行 PMIC 并验证 NVM 设置需要这些元件。

表 2-1 NVM 编程的最低硬件要求
器件引脚所需的连接
VSYSVSYS 电压必须为 3.3V 或更高,并且不得超过规格中建议的最大电压。
VSYS 必须具有至少 2.2uF 的电容。
VDD1P8VDD1P8 必须具有 2.2uF 的电容
I2C 引脚I2C 引脚上的上拉电阻 (SDA/SCL) 必须由外部 3.3V 电源供电。
PMIC 的 I2C 引脚必须由外部 I2C 器件驱动,该器件可以与 PMIC 通信并写入寄存器。
EN/PB/VSENSEEN/PB/VSENSE 引脚必须通过上拉电阻连接到 VSYS。

MODE/STBY

MODE/STBY 引脚必须能够瞬时连接到 8V 电源以进行 NVM 编程。

AGNDAGND(引脚编号 15)必须通过过孔连接到 PCB 接地层。使 AGDN 引脚与 VIA 之间的布线较短。
散热焊盘封装散热焊盘必须通过至少九个过孔连接到 PCB 接地层。

 NVM 编程的硬件设置图 2-1 NVM 编程的硬件设置