ZHDU125 June 2026 TPS65214
向 NVM 空间进行写入的配置流程,旨在用于生产线或原型板。TPS65214 器件使用一次性可编程 (OTP) 存储器。对器件执行一次编程后,无法再次对其重新编程。不能对制造过程中预先配置并编程的 NVM 进行重新编程。
TPS6521405VAFR 属于 TPS65214 系列,是专为支持定制 NVM 配置而创建的可订购器件型号。-05 型号出厂时配备空白 NVM,寄存器预设为 00h,便于进行重新编程。
图 1-1 介绍了针对预配置 NVM 和基于容量的定制 NVM 的供应选项。设计资源不仅可用于预配置的 NVM 和大容量 NVM,还可用于小容量定制 NVM。这些资源包括应用手册、用户指南、技术参考手册以及可立即加载到 PMIC NVM 中的 NVM 配置文件。访问 ti.com 上的 TPS65214 产品页面或使用我们的 PMIC TI E2E™ 论坛,查看可用资源。