ZHDU125 June 2026 TPS65214
本节介绍了对 PMIC NVM 进行编程所需的步骤。编程过程主要包括两个步骤:更改寄存器设置和将新值保存到 NVM 存储器中。在初始化状态下对 NVM 进行编程,在这种状态下,为 VSYS 供电,但所有 PMIC 输出和监视器都关闭。
图 4-1 展示了对器件重新编程的步骤。请注意,TPS6521505 PMIC 的器件地址默认初始设置为 0x48。确保在 GUI 中设置了正确的器件地址,以正确地与 PMIC 通信。
第一条命令包含将器件发送到初始化状态的 I2C OFF 请求。仅当器件未处于初始化状态时才需要此命令。第二个 I2C 命令用于在初始化状态下启用内部振荡器进行 I2C 通信,并禁用电源轨放电。第三步需要更新寄存器设置,以符合预期的应用需求。更新寄存器设置后,可以通过将 0x0A 写入寄存器地址 0x34 而将新值保存到 NVM 中。最后一步“验证”是可选的,包含一条将寄存器设置与 NVM 内容进行比较的 I2C 命令。