ZHDU113 May   2026

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   特性
  4.   4
  5. 1评估模块概述
    1. 1.1 简介
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
  6. 2硬件
    1. 2.1 电流检测 IC
    2. 2.2 电流检测工作原理
      1. 2.2.1 详细设置
    3. 2.3 输入信号路径
    4. 2.4 数字电路
  7. 3软件
    1. 3.1 快速入门设置
    2. 3.2 EVM 操作
      1. 3.2.1 设置
        1. 3.2.1.1 驱动程序安装
        2. 3.2.1.2 固件
          1. 3.2.1.2.1 固件调试
        3. 3.2.1.3 GUI 设置和连接
          1. 3.2.1.3.1 初始设置
          2. 3.2.1.3.2 GUI 至 EVM 连接
      2. 3.2.2 GUI 操作
        1. 3.2.2.1 主页选项卡
        2. 3.2.2.2 配置选项卡
        3. 3.2.2.3 “Registers”选项卡
        4. 3.2.2.4 结果数据选项卡
      3. 3.2.3 EVM USB 直接通信
        1. 3.2.3.1 标准 USB 读写操作
          1. 3.2.3.1.1 设置器件地址
          2. 3.2.3.1.2 读取寄存器
          3. 3.2.3.1.3 向寄存器写入
        2. 3.2.3.2 通过 USB BULK 通道采集数据
          1. 3.2.3.2.1 Collect Data
          2. 3.2.3.2.2 USB BULK 接收数据
          3. 3.2.3.2.3 停止数据采集
      4. 3.2.4 PAMB 兼容性
  8. 4硬件设计文件
    1. 4.1 原理图
    2. 4.2 PCB 布局
    3. 4.3 物料清单
  9. 5其他信息
    1. 5.1 商标
  10. 6相关文档

“Registers”选项卡

若要查看和编辑器件寄存器,请点击左侧菜单上的INA233EVM (寄存器)图标。Registers 选项卡类似于图 3-11 所示选项卡。

INA233EVM GUI 寄存器选项卡图 3-11 GUI 寄存器选项卡

从 GUI Register 选项卡中,可以读取和写入 EVM 上的器件寄存器。这里列出了一些重要注意事项:

  • 在“Register Map”上,使用顶部的 Selected EVM 下拉菜单来选择要使用的器件。
    • 注意,更改此选择时,也会更改 Configuration 选项卡上的相同设置。
    • 此设置的功能是,在 MCU 中设置默认读取或写入地址,然后读回所有寄存器值,以更新寄存器映射。注意,如果数据采集频率高,可能会导致数据采集略有延迟。为获得优异的性能,在开始采集数据前,请先设定器件设置。
  • 默认情况下,所有更改都会自动写入器件。如果需要,可以将 Immediate Write 设置更改为 Deferred Write,以便仅在需要时允许写入。
    • 可写寄存器值可通过以下任一方法修改:
      • 通过右侧 Field View 部分中的小工具设置。
      • 使用十六进制或十进制值直接更改 Value。
      • 双击任何单个位。
    • 在触发模式下按 INA233EVM 图标可触发转换。

      • 这需要将 Immediate Write 置位。

  • 打开 Auto Read 只会更新寄存器映射中的寄存器,而不会更新 Results Data 部分中的图形。
    • 如果在收集数据期间使 Auto Read 处于打开状态,可能会干扰数据收集时序。
  • 默认情况下会显示包含所有 56 位的寄存器位字段,但为了便于读取,可以进行截断,选中 Truncate Bitfields 复选框即可将位字段截断为 24 位。

  • 有关寄存器或寄存器位字段的问题,请选择 INA233EVM 图标。有关各个寄存器或寄存器位字段的更多信息,请参阅器件数据表。
  • 为了方便起见,可以将寄存器设置保存起来,之后再载入任何具有相同寄存器映射的器件。为此,可转到 File > Register Data,如图 3-12 中所示。
    INA233EVM 保存和加载寄存器设置图 3-12 保存和加载寄存器设置
    • 在加载数据后按 Read All Registers 按钮,可使用实际器件值更新寄存器映射。