ZHDU113 May   2026

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   特性
  4.   4
  5. 1评估模块概述
    1. 1.1 简介
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
  6. 2硬件
    1. 2.1 电流检测 IC
    2. 2.2 电流检测工作原理
      1. 2.2.1 详细设置
    3. 2.3 输入信号路径
    4. 2.4 数字电路
  7. 3软件
    1. 3.1 快速入门设置
    2. 3.2 EVM 操作
      1. 3.2.1 设置
        1. 3.2.1.1 驱动程序安装
        2. 3.2.1.2 固件
          1. 3.2.1.2.1 固件调试
        3. 3.2.1.3 GUI 设置和连接
          1. 3.2.1.3.1 初始设置
          2. 3.2.1.3.2 GUI 至 EVM 连接
      2. 3.2.2 GUI 操作
        1. 3.2.2.1 主页选项卡
        2. 3.2.2.2 配置选项卡
        3. 3.2.2.3 “Registers”选项卡
        4. 3.2.2.4 结果数据选项卡
      3. 3.2.3 EVM USB 直接通信
        1. 3.2.3.1 标准 USB 读写操作
          1. 3.2.3.1.1 设置器件地址
          2. 3.2.3.1.2 读取寄存器
          3. 3.2.3.1.3 向寄存器写入
        2. 3.2.3.2 通过 USB BULK 通道采集数据
          1. 3.2.3.2.1 Collect Data
          2. 3.2.3.2.2 USB BULK 接收数据
          3. 3.2.3.2.3 停止数据采集
      4. 3.2.4 PAMB 兼容性
  8. 4硬件设计文件
    1. 4.1 原理图
    2. 4.2 PCB 布局
    3. 4.3 物料清单
  9. 5其他信息
    1. 5.1 商标
  10. 6相关文档

快速入门设置

以下说明介绍了如何设置和使用 EVM。

  1. 购买 SCB。
    1. 若要改用 PAMB 控制器,请参阅PAMB 兼容性。
  2. 下载以下驱动程序并以管理员身份安装:https://www.ti.com/lit/zip/sbac253。
    1. 按照下载提示操作,需要具有 myTI™ 账户。
    2. 请注意,虽然此驱动程序标记为 PAMB 驱动程序,但也用于 SCB。
  3. 如图 3-1 所示,将 EVM 连接到 SCB 控制器。
    1. 连接相同类型的多个 EVM 时,请参阅图 3-2。
  4. 使用提供的 USB 电缆将 EVM 连接到 PC。
    1. 将 Micro USB 电缆插入到 SCB 控制器板载 USB 插座 J2 中。
    2. 将该电缆的另一端插入 PC。
  5. 在 Chrome™、Firefox™ 或 Safari™ 浏览器中通过以下链接访问 GUI:https://dev.ti.com/gallery/info/CurrentSensing/INA233EVM_GUI/。
  6. 将外部系统的接地基准连接到 EVM 的 GND 节点(J1 的引脚 1)。
  7. 按照电流检测工作原理中的说明,通过将信号引线连接到 EVM 上的 J1 引脚 5 或 6 和 J1 引脚 3 或 4,向 IN+ 和 IN- 节点提供差分输入电压信号。