ZHDU113 May 2026
本节介绍了输入信号路径的电路。
J1 是主连接端子。J1 的引脚 1 用于将系统接地连接端到 EVM 接地端。J1 的引脚 2 用于测量传感器内的 VBUS。引脚 3、4 连接到 IN-,引脚 5、6 连接到 IN+。为了方便起见,IN+ 和 IN- 各有两个引脚。
R1 可用于外形尺寸为 2512 的可选板载分流电阻。分流器也可以置于 J1 的 IN+ 和 IN- 端子上。如有需要,可直接在测量测试中施加差分电压。
C3、R2 和 R3 组合成一个可选的输入滤波器。R2 和 R3 默认装配了 0Ω 电阻器。使用输入滤波时,要考虑器件的输入偏置电流。也可以在没有 R2 和 R3 的情况下用 C3 来降低噪声。有关输入滤波的更多信息,请参阅数据表。