ZHDU113 May 2026
INA233 器件是一款电流、电压和功率监测器,具有兼容 I2C™、SMBus 和 PMBus 的接口,并可与 1.8V 至 5.0V 的数字总线电压兼容。该器件可监测电流、电压和功率并报告相应的值。集成式蓄能器可用于能耗计算或平均功率计算。可编程校准值、转换时间、和均值计算(与一个内部乘法器结合使用时),可实现电流值(安培)和功率值(瓦)的直接读取。
INA233 可在独立于电源电压的 0V 至 36V 共模总线电压范围内检测电流。该器件由一个 2.7V 至 5.5V 的单电源供电,在正常运行条件下消耗 310μA 的电源电流(典型值)。可以将该器件置于低功耗待机模式,该模式下的典型工作电流仅为 2µA。该器件的额定工作温度范围为 –40°C 至 +125°C,并具有多达 16 个可编程地址。
| 产品 | 数字协议 | ADC 分辨率 | 最大增益误差 | 最大失调电压 |
|---|---|---|---|---|
| INA233 | I2C | 16 位 | 0.1% | ±10µV |