ZHDU113 May   2026

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   特性
  4.   4
  5. 1评估模块概述
    1. 1.1 简介
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
  6. 2硬件
    1. 2.1 电流检测 IC
    2. 2.2 电流检测工作原理
      1. 2.2.1 详细设置
    3. 2.3 输入信号路径
    4. 2.4 数字电路
  7. 3软件
    1. 3.1 快速入门设置
    2. 3.2 EVM 操作
      1. 3.2.1 设置
        1. 3.2.1.1 驱动程序安装
        2. 3.2.1.2 固件
          1. 3.2.1.2.1 固件调试
        3. 3.2.1.3 GUI 设置和连接
          1. 3.2.1.3.1 初始设置
          2. 3.2.1.3.2 GUI 至 EVM 连接
      2. 3.2.2 GUI 操作
        1. 3.2.2.1 主页选项卡
        2. 3.2.2.2 配置选项卡
        3. 3.2.2.3 “Registers”选项卡
        4. 3.2.2.4 结果数据选项卡
      3. 3.2.3 EVM USB 直接通信
        1. 3.2.3.1 标准 USB 读写操作
          1. 3.2.3.1.1 设置器件地址
          2. 3.2.3.1.2 读取寄存器
          3. 3.2.3.1.3 向寄存器写入
        2. 3.2.3.2 通过 USB BULK 通道采集数据
          1. 3.2.3.2.1 Collect Data
          2. 3.2.3.2.2 USB BULK 接收数据
          3. 3.2.3.2.3 停止数据采集
      4. 3.2.4 PAMB 兼容性
  8. 4硬件设计文件
    1. 4.1 原理图
    2. 4.2 PCB 布局
    3. 4.3 物料清单
  9. 5其他信息
    1. 5.1 商标
  10. 6相关文档

数字电路

本节介绍了器件的数字电路。

J2 和 J3 是将数字引脚和电源引脚连接到 SCB 控制器或其他 EVM 的主要接头引脚。J3 连接到右侧的 EVM/SCB,而 J2 连接到左侧的多个 EVM。R5 和 R6 用作主要数字 IO 引脚的上拉电阻器。

SW0 和 SW1 设置了器件的 I2C 地址。当使用 EVM 与自定义控制器(非 SCB 控制器)或连接多个 EVM 时,此设置很有用。SCB 控制器和 GUI 设置为一次使用四个 EVM。

R8 用作 ALERT 引脚的上拉电阻器。LED D2 和限流电阻器 R7 用于指示 ALERT 何时触发。U2 是一个开漏缓冲器,可将警报信号转发到 J2 和 J3,而不允许信号从 ALERT 总线传播到器件。该功能主要在使用多个 EVM 时使用,以便在仍使用 ALERT 总线的情况下可以在每个 EVM 上看到单独的 ALERT LED。C4 是一个旁路电容器,放置在缓冲器附近,用于降低电源噪声并帮助在需要时快速为器件提供电流。