ZHDU089 April   2026

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   资源
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1系统说明
  8. 2系统概述
    1. 2.1 方框图
    2. 2.2 设计注意事项
    3. 2.3 重点产品
      1. 2.3.1 AMC131M03
      2. 2.3.2 MSPM0G1506
      3. 2.3.3 MSPM0L2228
      4. 2.3.4 ISO673IDWR
      5. 2.3.5 TRS3232EIDBR
      6. 2.3.6 TPS70933DBVR
      7. 2.3.7 CDC6C
  9. 3硬件、软件、测试要求和测试结果
    1. 3.1 硬件要求
      1. 3.1.1 分流电阻器要求
      2. 3.1.2 PCB 布局要求
      3. 3.1.3 元件放置要求
      4. 3.1.4 热管理要求
      5. 3.1.5 隔离要求
      6. 3.1.6 EMI 和 EMC 注意事项
    2. 3.2 软件要求
      1. 3.2.1 TIDA-010999 计量
      2. 3.2.2 GUI 操作
      3. 3.2.3 电压和电流测量
    3. 3.3 测试设置
    4. 3.4 测试结果
      1. 3.4.1 测试编号 1:确定初始内在误差
      2. 3.4.2 测试编号 2:启动电流
      3. 3.4.3 测试编号 3:空载条件
      4. 3.4.4 测试编号 4:电压变化、电压测量端口
  10. 4设计和文档支持
    1. 4.1 设计文件
      1. 4.1.1 原理图
      2. 4.1.2 BOM
      3. 4.1.3 PCB 布局建议[可选部分]
        1. 4.1.3.1 布局打印[可选部分]
  11. 5工具与软件
  12. 6文档支持
  13. 7支持资源
  14. 8商标
  15. 9作者简介

分流电阻器要求

在高电流直流计量设计中,选择合适的分流电阻器是最关键且最具挑战性的环节之一。分流器必须在耗散较大功率的同时,仍能提供准确的电流测量

对于高电流应用,例如最大电流为 200A 的应用,需要低电阻、大功率分流器。在本设计中,我们选用了 0.2mΩ 电阻器。方程式 1 显示了预期的功率损耗计算。

方程式 1. P = I2R = (200)2 × 0.0002 = 8W

在实践中,不要连续在额定最大功率下运行分流电阻器。在冷却不充分的情况下,分流器的功率将限制在额定功率的三分之二左右。

为了改善热性能和电流承载能力,将两个 5931、15W 的分流电阻器并联连接。该配置将电阻降低到 100µΩ,使热量分布更均匀,并提高了用于测量的整体功率额定值。

此外,所选分器流还必须满足以下条件:

  • 低电阻温度系数 (TCR),以尽量减少阻值漂移
  • 高长期稳定性
  • 低电感,以便进行动态电流测量