ZHDU089 April   2026

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   资源
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1系统说明
  8. 2系统概述
    1. 2.1 方框图
    2. 2.2 设计注意事项
    3. 2.3 重点产品
      1. 2.3.1 AMC131M03
      2. 2.3.2 MSPM0G1506
      3. 2.3.3 MSPM0L2228
      4. 2.3.4 ISO673IDWR
      5. 2.3.5 TRS3232EIDBR
      6. 2.3.6 TPS70933DBVR
      7. 2.3.7 CDC6C
  9. 3硬件、软件、测试要求和测试结果
    1. 3.1 硬件要求
      1. 3.1.1 分流电阻器要求
      2. 3.1.2 PCB 布局要求
      3. 3.1.3 元件放置要求
      4. 3.1.4 热管理要求
      5. 3.1.5 隔离要求
      6. 3.1.6 EMI 和 EMC 注意事项
    2. 3.2 软件要求
      1. 3.2.1 TIDA-010999 计量
      2. 3.2.2 GUI 操作
      3. 3.2.3 电压和电流测量
    3. 3.3 测试设置
    4. 3.4 测试结果
      1. 3.4.1 测试编号 1:确定初始内在误差
      2. 3.4.2 测试编号 2:启动电流
      3. 3.4.3 测试编号 3:空载条件
      4. 3.4.4 测试编号 4:电压变化、电压测量端口
  10. 4设计和文档支持
    1. 4.1 设计文件
      1. 4.1.1 原理图
      2. 4.1.2 BOM
      3. 4.1.3 PCB 布局建议[可选部分]
        1. 4.1.3.1 布局打印[可选部分]
  11. 5工具与软件
  12. 6文档支持
  13. 7支持资源
  14. 8商标
  15. 9作者简介

测试编号 1:确定初始内在误差

目标:本测试的目的是验证参考条件下的仪表误差是否小于 表 3-1 中给出的相关 BMPE。

误差测量:从最小电流到最大电流进行精度测量,然后让仪表以最大电流运行 10 分钟,再将电流降至最小电流。记录电流上升和下降的每个测试点的误差测量值。实际误差测量值是相同电流电平下每个测试点之间的平均值。

在每个测试电流下,每个单独的测试点结果与两个测试点结果的平均值之间的偏差不得超过基准最大允许误差 (BMPE) 的 ±34%。

例如,B 类的目标为 ±1%:

  • 1% × 34% = 0.34%
  • 向上变化 = 0.55%
  • 向下变化 = 0.45%
  • 平均值 = (0.55 + 0.45) / 2 = 0.50%
  • 0.5% ±0.34% = 0.16% – 0.84%

向上变化和向下变化的扫描结果必须在 0.16% 和 0.84% 以内,才能达到 B 类精度标准。

表 3-1 确定初始固有误差测试结果
向上变化 误差 1 平均误差 % 向下变化 误差 1 平均误差 % MEAN 精度等级
50 0.07925 0.0793 50 0.097661749 0.0977 0.0885 E 类
55 0.12459 0.1246 55 0.063479625 0.0635 0.0940 E 类
60 0.17664 0.1766 60 0.037994094 0.0380 0.1073 D 类
70 0.09946 0.0995 70 -0.10031581 -0.1003 -0.0004 C 类
80 0.08925 0.0893 80 -0.19100382 -0.1910 -0.0509 C 类
100 -0.01020 -0.0102 100 -0.43800876 -0.4380 -0.2241 B 类
150 -0.32369 -0.3237 150 -0.72834159 -0.7283 -0.5260 B 类
170 -0.52407 -0.5241 170 -0.8458809 -0.8459 -0.6850 C 类
185 -0.69228 -0.6923 185 -0.94364049 -0.9436 -0.8180 C 类
200 -0.79506 -0.7951 200 -1.03807256 -1.0381 -0.9166 C 类

总结:该仪表在配备板载分流器的情况下,在 200A 时达到 B 类精度等级。