ZHDU089 April   2026

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   资源
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1系统说明
  8. 2系统概述
    1. 2.1 方框图
    2. 2.2 设计注意事项
    3. 2.3 重点产品
      1. 2.3.1 AMC131M03
      2. 2.3.2 MSPM0G1506
      3. 2.3.3 MSPM0L2228
      4. 2.3.4 ISO673IDWR
      5. 2.3.5 TRS3232EIDBR
      6. 2.3.6 TPS70933DBVR
      7. 2.3.7 CDC6C
  9. 3硬件、软件、测试要求和测试结果
    1. 3.1 硬件要求
      1. 3.1.1 分流电阻器要求
      2. 3.1.2 PCB 布局要求
      3. 3.1.3 元件放置要求
      4. 3.1.4 热管理要求
      5. 3.1.5 隔离要求
      6. 3.1.6 EMI 和 EMC 注意事项
    2. 3.2 软件要求
      1. 3.2.1 TIDA-010999 计量
      2. 3.2.2 GUI 操作
      3. 3.2.3 电压和电流测量
    3. 3.3 测试设置
    4. 3.4 测试结果
      1. 3.4.1 测试编号 1:确定初始内在误差
      2. 3.4.2 测试编号 2:启动电流
      3. 3.4.3 测试编号 3:空载条件
      4. 3.4.4 测试编号 4:电压变化、电压测量端口
  10. 4设计和文档支持
    1. 4.1 设计文件
      1. 4.1.1 原理图
      2. 4.1.2 BOM
      3. 4.1.3 PCB 布局建议[可选部分]
        1. 4.1.3.1 布局打印[可选部分]
  11. 5工具与软件
  12. 6文档支持
  13. 7支持资源
  14. 8商标
  15. 9作者简介

ISO673IDWR

ISO6731 器件是高性能三通道数字隔离器,可提供符合 UL 1577 的 5000VRMS 隔离额定值,非常适合具有此类需求的成本敏感型应用。此器件还通过了 VDE、TUV、CSA 和 CQC 认证。在隔离 CMOS 或 LVCMOS 数字 I/O 的同时,ISO6731 器件还可提供高电磁抗扰度和低辐射,并具备低功耗特性。每条隔离通道的逻辑输入和输出缓冲器均由 TI 的双电容二氧化硅 (SiO2) 绝缘栅相隔离。该器件配有使能引脚,可用于在多主机驱动应用中将各自的输出置于高阻抗状态。ISO6731 器件具有两个正向通道和一个反向通道。如果出现输入功率损耗或信号丢失,对于不带后缀 F 的器件,默认输出高电平;对于带后缀 F 的器件,默认输出低电平。此器件与隔离式电源结合使用,有助于防止 UART、SPI、RS 485、RS 232 和 CAN 等数据总线上的噪声电流损坏敏感电路。凭借芯片设计和布线技术,ISO6731 器件的电磁兼容性得到了显著增强,可缓解应用级 ESD、EFT 和浪涌问题并符合辐射标准。ISO6731 器件采用 16 引脚 SOIC 宽体 (DW) 封装,是对前几代器件的引脚到引脚的升级。