ZHDU060 March 2026
AM13E230x LaunchPad 具有多个电源域,可以通过 EVM 上的可拆卸分流器相互连接或隔离。图 2-2 中介绍了电源域。
表 2-1 介绍了如何在 LaunchPad 上使用不同的可拆卸分流器来连接或隔离不同的电源域。
| 分流器代号 | 用法描述 |
|---|---|
| JP1,+5V0 | 将来自 USB-C 连接器 (+5V0_USB) 的 +5V 电源连接到电路板 XDS 侧的 +5V 电源 (+5V0_XDS110)。在 USB 和 XDS 平面之间桥接电源隔离。 |
| JP1,GND | 将电路板隔离 USB-C 连接器侧的电路板接地 (USB_GND) 连接到电路板接地的其余部分 (GND)。在 USB 侧和电路板其余部分之间将接地隔离桥接。 |
| JP4,+5V0 | 将电路板 XDS 侧的 +5V 电源 (+5V0_XDS110) 连接到电路板 MCU 侧 (+5V0_MCU) 的 +5V 电源。 |
| JP4,+3V3 | 将电路板 XDS 侧的 +3.3V 电源 (+3V3_XDS110) 连接到电路板 MCU 侧 (+3V3_MCU) 的 +3.3V 电源。 |
| J13 | 启用板载 3.3V 至 5V 升压稳压器,将 +3.3V 电源轨转换为 +5V 电源轨。 |
| J8 | 启用板载 7V-12V 至 5V LDO,将 J9 上的宽 Vin 电源输入转换为 +5V 电源轨 |
| 供电方 | 已安装的分流器 | 电源说明 |
|---|---|---|
| USB Type-C | JP1、JP4 |
|
| 外部 +3.3V(连接到 BoosterPack 接头) | JP4 +5V0(可选),J13 |
|
| 外部 +5.0V(连接到 BoosterPack 接头) | JP4 |
|
| 宽 Vin (+7V-12V) | J8、JP4 |
|