ZHDU060 March 2026
LaunchPad 上的 AM13E230x MCU 默认时钟源是一个连接到 MCU 的 X1 和 X2 引脚的 25MHz 晶体振荡器 (Y1),称为 XTAL。或者,可以将 4 –48MHz 范围内的高频数字时钟输入连接到 J14,称为 HFCLK_IN。
为了使 HFCLK_IN 成为主要的外部振荡器输入,需要对 LaunchPad 进行一些硬件修改:
AM13E230x MCU CLKOUT 引脚可在接头 J15 上访问。此外部时钟输出可用于为外部电路计时,例如没有时钟源的外部 ADC。AM13E230x MCU 上的时钟输出单元具有多个源和一个可编程时钟分频器。有关配置 CLKOUT 单元的信息,请参阅技术参考手册。