ZHDU060 March 2026
LP-AM13E230 上包含一个 ARM 10 引脚调试接头 (J7),用于将隔离式 JTAG 调试器连接到 AM13E230x MCU。如果需要板载 XDS110 以外的仿真器,这使得调试器硬件具有灵活性。
要使用外部仿真器调试 AM13E230x MCU,必须移除 J12 上的相应跳线(在 PCB 丝印上表示),以将 ARM 10 引脚调试接头信号与板载 XDS110 隔离:
ARM-10 接头的引脚排列如下:
| MCU 连接 | 信号 | 引脚编号 | 引脚编号 | 信号 | MCU 连接 |
|---|---|---|---|---|---|
| +3V3_MCU | VCC | 1 | 2 | SWDIO / TMS | PA13 |
| GND | 3 | 4 | SWDCLK / TCK | PA14 | |
| GND | 5 | 6 | SWO / TDO | PA19 | |
| KEY | 7 | 8 | TDI | PA15 | |
| GNDDetect | 9 | 10 | nRST | nRST |