ZHDU060 March   2026

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   开始使用
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1评估模块概述
    1. 1.1 简介
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
  8. 2硬件
    1. 2.1 硬件说明
    2. 2.2 电源要求
      1. 2.2.1 电源树
        1. 2.2.1.1 板载电源
        2. 2.2.1.2 模拟电压基准
        3. 2.2.1.3 备选电源
          1. 2.2.1.3.1 USB 隔离
          2. 2.2.1.3.2 外部电源连接
          3. 2.2.1.3.3 5V 升压转换器
      2. 2.2.2 电源指示器 LED
    3. 2.3 复位
    4. 2.4 时钟
    5. 2.5 接口
      1. 2.5.1 用户 LED
      2. 2.5.2 MCAN
      3. 2.5.3 编码器连接器
    6. 2.6 调试接口
      1. 2.6.1 XDS110 调试探针
      2. 2.6.2 虚拟 COM 端口
      3. 2.6.3 ARM 10 引脚调试接头
    7. 2.7 测试点
    8. 2.8 BoosterPack
  9. 3其他信息
    1. 3.1 修订版 E1 附录
      1. 3.1.1 修订版本 E1 已知问题
    2. 3.2 修订版 E2 附录
      1. 3.2.1 修订版本 E2 相较于 E1 的更改
    3. 3.3 商标

规格

表 1-1 总结了 AM13E230x LaunchPad 规格。

表 1-1 LP-AM13E230 规格
参数 值
EVM 电源电压 以下其中一种来源的 5VDC:
  • USB 连接器 (USB1) - 连接到 PC 或其他兼容电源的 USB Type-C 线缆。
  • BoosterPack™ 1
  • 辅助电源连接器

以下其中一种来源的 3.3VDC:

  • BoosterPack 1
  • 辅助电源连接器

7V - 12VDC 来自:

  • 辅助电源连接器

尺寸 3.6 x 2.3 x 0.925 英寸 (9.14cm x 5.84cm x 2.35cm)(长 x 宽 x 高)
分接功率输出
  • 连接到 BoosterPack 的 3.3VDC,受 TLV75733 LDO 的输出限制。此 3.3V 层由多个板载元件共享。TLV75733 的总输出功率限制为 1.0A。
假定的运行条件 此套件假定在标准室内条件下运行。EVM 可以运行在湿度为适度至低的接近标准环境温度和压力 (SATP) 下。

功能和元件标识

图 1-1 重点介绍了 AM13E230x LaunchPad 的主要特性和元件。

图 1-1 AM13E230x LaunchPad EVM 概览
LP-AM13E230