ZHDU060 March   2026

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   开始使用
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1评估模块概述
    1. 1.1 简介
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
  8. 2硬件
    1. 2.1 硬件说明
    2. 2.2 电源要求
      1. 2.2.1 电源树
        1. 2.2.1.1 板载电源
        2. 2.2.1.2 模拟电压基准
        3. 2.2.1.3 备选电源
          1. 2.2.1.3.1 USB 隔离
          2. 2.2.1.3.2 外部电源连接
          3. 2.2.1.3.3 5V 升压转换器
      2. 2.2.2 电源指示器 LED
    3. 2.3 复位
    4. 2.4 时钟
    5. 2.5 接口
      1. 2.5.1 用户 LED
      2. 2.5.2 MCAN
      3. 2.5.3 编码器连接器
    6. 2.6 调试接口
      1. 2.6.1 XDS110 调试探针
      2. 2.6.2 虚拟 COM 端口
      3. 2.6.3 ARM 10 引脚调试接头
    7. 2.7 测试点
    8. 2.8 BoosterPack
  9. 3其他信息
    1. 3.1 修订版 E1 附录
      1. 3.1.1 修订版本 E1 已知问题
    2. 3.2 修订版 E2 附录
      1. 3.2.1 修订版本 E2 相较于 E1 的更改
    3. 3.3 商标

复位

nRST

AM13E230x MCU 复位由 nRST 按钮 S1 控制。nRST 网络还连接到 BoosterPack 接头 J2-16,因此如果需要,可通过外部电路控制 MCU 复位。AM13E230x MCU 的 nRST 输入是低电平有效信号。

BSL 调用

LaunchPad 上的一个额外的复位引脚也可由用户控制。BSL(引导加载程序)调用信号会触发系统复位并允许引导配置例程 (BCR) 运行引导加载程序。BSL 调用引脚分配可由用户配置,并已分配给引脚 PA6 (GPIO6)。BSL 调用在 LaunchPad 上配置为高电平有效。

默认情况下,BSL 调用信号由 XDS110 固件作为引导例程的一部分生成,并从 XDS110 (U15) 引脚 PF0 输出。要从 XDS110 断开此信号并使用板载按钮 S5 来生成 BSL 调用信号,必须移除并安装以下跳线:

  1. 移除 J12 上的跳线,将 BSL 调用网络从 XDS110 连接到 AM13E230x MCU(在 PCB 丝印上用 BSL INV 表示)。
  2. 在 J11 上组装跳线,以将按钮 S5 的输出连接到 AM13E230x MCU
LP-AM13E230 将 BSL INV 更改为按钮图 2-5 将 BSL INV 更改为按钮

GPIO 唤醒

用于将 AM13E230x MCU 从低功耗模式唤醒的专用 GPIO 被连接到按钮 S2。该按钮还可用于 AM13E230x MCU 的用户 GPIO 输入。GPIO45 (PB13) 被分配为唤醒 GPIO,因为它可以将 MCU 从 SHUTDOWN 模式(器件上的最低功耗模式)唤醒。MCU 唤醒配置为 LaunchPad 上的低电平有效信号。