ZHDU051 February   2026 MSPM0G3507

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1什么是 Zephyr?
    1. 1.1 实时操作系统 (RTOS)
    2. 1.2 Zephyr 作为开源 RTOS 选项
  5. 2Zephyr 在 MSPM0 上的优势
    1. 2.1 对比裸机的优势
    2. 2.2 MSPM0 注意事项
    3. 2.3 常见应用
    4. 2.4 安全概述
  6. 3如何设置 Zephyr 开发环境
    1. 3.1 常规设置
      1. 3.1.1 安装依赖项
      2. 3.1.2 设置 Python 及 Zephyr
      3. 3.1.3 OpenOCD
      4. 3.1.4 让 TI 下游与众不同
  7. 4如何在 MSPM0 Launchpad 上运行示例
    1. 4.1 MSPM0 Launchpad
    2. 4.2 在 MSPM0 Launchpad 上运行工程
      1. 4.2.1 运行 Blinky
      2. 4.2.2 运行更为复杂的示例
    3. 4.3 调试工程
      1. 4.3.1 带有命令行的 GNU 调试程序 (GDB)
      2. 4.3.2 设置 Visual Studio Code (VSCode) 环境
      3. 4.3.3 在 VSCode 中使用 Cortex-Debug 进行调试
    4. 4.4 创建自己的工程
  8. 5参考资料
  9. 6E2E
  10. 7修订历史记录

运行更为复杂的示例

有更多涵盖其他 MSPM0 外设的复杂示例,使用户能够使用这些预编译示例快速进行原型设计,或修改它们以用作更大、更复杂工程的起点。

与 blanky 类似,要立即运行这些示例,west build 将编译工程,然后可使用 west flash 将工程刷写到电路板上。Zephyr 包含为不同电路板构建的各种样片,并且由于 Zephyr 的便携式设计,有许多样片可轻松移植到 MSPM0。这些示例可以在样本/文件夹中找到,并且具有不同的复杂度。