ZHDU051 February   2026 MSPM0G3507

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1什么是 Zephyr?
    1. 1.1 实时操作系统 (RTOS)
    2. 1.2 Zephyr 作为开源 RTOS 选项
  5. 2Zephyr 在 MSPM0 上的优势
    1. 2.1 对比裸机的优势
    2. 2.2 MSPM0 注意事项
    3. 2.3 常见应用
    4. 2.4 安全概述
  6. 3如何设置 Zephyr 开发环境
    1. 3.1 常规设置
      1. 3.1.1 安装依赖项
      2. 3.1.2 设置 Python 及 Zephyr
      3. 3.1.3 OpenOCD
      4. 3.1.4 让 TI 下游与众不同
  7. 4如何在 MSPM0 Launchpad 上运行示例
    1. 4.1 MSPM0 Launchpad
    2. 4.2 在 MSPM0 Launchpad 上运行工程
      1. 4.2.1 运行 Blinky
      2. 4.2.2 运行更为复杂的示例
    3. 4.3 调试工程
      1. 4.3.1 带有命令行的 GNU 调试程序 (GDB)
      2. 4.3.2 设置 Visual Studio Code (VSCode) 环境
      3. 4.3.3 在 VSCode 中使用 Cortex-Debug 进行调试
    4. 4.4 创建自己的工程
  8. 5参考资料
  9. 6E2E
  10. 7修订历史记录

常见应用

通常,工程师会在医疗、工业、汽车和可穿戴应用等时间敏感型应用中使用 RTOS。回顾 Zephyr 的优点可清楚地说明它在这些情况下如何发挥作用。在医疗、工业或汽车应用中,时间敏感属性对于用户安全和应用一致性至关重要,在此类应用中,即时响应至关重要。

Zephyr 栈集成了大量 TI 和第三方传感器,使设计人员无需手动对其进行编码即可快速启动完整系统或原型设计。此外,Zephyr 是开源的,因此会频繁添加更新的传感器。电池充电器、连接解决方案、环境传感器等都可立即接合。