ZHDU019 December   2025

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   特性
  4.   应用
  5.   5
  6. 1评估模块概述
    1. 1.1 简介
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
  7. 2硬件
    1. 2.1 一般配置
      1. 2.1.1 物理访问
      2. 2.1.2 测试设备和设置
        1. 2.1.2.1 电源
        2. 2.1.2.2 仪表
        3. 2.1.2.3 示波器
        4. 2.1.2.4 负载
        5. 2.1.2.5 USB 转 GPIO 接口适配器
  8. 3实现结果
    1. 3.1 测试设置和过程
    2. 3.2 测试结果
      1. 3.2.1  输入热插拔
      2. 3.2.2  通过 ENABLE 启动
        1. 3.2.2.1 仅输出电容器
        2. 3.2.2.2 输出电容器和恒流负载
        3. 3.2.2.3 带输出电容器和恒流负载时的启动失败
        4. 3.2.2.4 基于折返电流限制的启动
      3. 3.2.3  上电至短路
        1. 3.2.3.1 闭锁和较低的计时器灌电流
        2. 3.2.3.2 自动重试和较低的计时器灌电流
        3. 3.2.3.3 闭锁和较高的计时器灌电流
        4. 3.2.3.4 自动重试和较高的计时器灌电流
      4. 3.2.4  欠压锁定
      5. 3.2.5  过压锁定
      6. 3.2.6  瞬态过载性能
      7. 3.2.7  过流事件
      8. 3.2.8  负载电流监测
      9. 3.2.9  输出热短路
      10. 3.2.10 热性能
  9. 4硬件设计文件
    1. 4.1 原理图
    2. 4.2 PCB 图
    3. 4.3 物料清单 (BOM)
  10. 5其他信息
    1. 5.1 商标

特性

  • 40V 至 60V(典型值)工作电压
  • 使用 PMBus 实现 40A 至 200A 的可编程过流阈值
  • 可调节输出电压压摆率控制
  • 使用 PMBus 的可调节瞬态电流消隐计时器
  • 用于输入瞬态保护的 TVS 二极管和用于输出瞬态保护的肖特基二极管
  • 提供全面 SOA 保护的可编程电流限制和功率限制
  • 可编程故障计时器可避免干扰性关机
  • 可编程欠压和过压保护
  • 可编程电源正常指示器
  • 可编程自动重试或锁存选项
  • 实时监测 VIN、VOUT、IIN、PIN、TEMP、EIN 和 VAUX