ZHDU019 December 2025
LM5066H1EVM 用于评估 LM5066Hx 系列中的 LM5066H1 热插拔控制器,并驱动四 (4) 个并联的 PSMN2R3-100SSE MOSFET。输入电源施加在连接器 J1 和 J5 之间,而 J3 和 J5 为 EVM 提供输出连接。请参阅图 4-1 中的原理图和图 3-1 中的 EVM 测试设置。TVS 二极管 D1 和 D2 提供对瞬态过压的输入保护。肖特基二极管 D3 和 D4 通过将 LM5066H1 热插拔控制器 OUT 引脚上的负电压偏移限制在最小绝对额定值内来保护输出。
连接器 J7 用于将 LM5066H1EVM 与 USB 转 GPIO2 适配器相连接,以便访问 LM5066HxEVM-GUI。TP6 和 TP9 以及 TP7 和 TP10 连接器是预留位置,用于在实验需要时连接额外的输出电容器。TP12 和 TP15 以及 TP13 和 TP16 连接器、C15 至 C18 和 C21 至 C24 电容器是预留位置,用于在需要时连接额外的输入电容器,以降低在输出热短路事件期间,由于电源和 EVM 之间输入阻抗较高导致的输入压降。
LM5066HxEVM-GUI 仅通过 USB 转 GPIO2 适配器提供对 LM5066H1 评估模块 GUI 的访问。
| EVM 功能 | Vin UVLO 阈值 | Vin OVLO 阈值 | 模拟故障计时器 | 输出压摆率 (dv/dt) | IMON | PLIM | ILIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LM5066H1 的性能评估 热插拔控制器 | UVH = 37V UVL = 34V | OVH = 65V OVL = 63V | 可选 - 350μs、520μs 和 1ms | 可选 - 0.7V/ms、0.35V/ms 和 0.23V/ms | 可选 - 每 1mV VSNS 33.6mV、 66.5mV 和 167mV(VIN_K 和 SENSE 引脚上的差分电压) | 可选 - 180W、 240W 和 300W(RSNS 为 250μΩ) | VCL 为 25mV 时约 100A |